先頭に戻る
主な特長
- 入力動作電源:2.7V~5.5V
- オールセラミックコンデンサ設計
- スイッチング周波数:1MHz
- 出力電圧範囲:
- 0.6V~(0.94 x VIN) (強制PWM)
- 0.6V~(0.85 x VIN) (スキップモード)
- イネーブル入力/パワーグッド出力
- 選択可能なスキップモード機能
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 基地局
- DDRメモリ
- 分散電源システム
- ノートブック
- サーバ
説明
MAX15118の評価キット(EVキット)は、28ピンウェハレベルパッケージ(WLP)のスイッチ内蔵、高効率18AステップダウンレギュレータのMAX15118を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、2.7V~5.5Vの入力電源から最大18Aの負荷電流で1.5Vの出力にプリセットされています。このデバイスは1MHzの固定スイッチング周波数を備えており、このEVキットは、オールセラミックコンデンサ設計および高速過渡応答を達成することができます。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX15118の評価キット | Oct 31, 2012 |