先頭に戻る

MAX15112の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX15112の評価キット Oct 31, 2012

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力動作電源:2.7V~5.5V
  • オールセラミックコンデンサ設計
  • スイッチング周波数:1MHz
  • 出力電圧範囲
    • 0.6V~0.94 x VIN (強制PWM)
    • 0.6V~0.85 x VIN (スキップモード)
  • イネーブル入力/パワーグッド出力
  • 選択可能なスキップモード機能
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 基地局
  • DDRメモリ
  • 分散電源システム
  • ノートブック
  • リニアレギュレータ用プリレギュレータ
  • サーバ

説明

MAX15112の評価キット(EVキット)は、24ピンウェハレベルパッケージ(WLP)のスイッチ内蔵高効率12AステップダウンレギュレータのMAX15112を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、2.7V~5.5Vの入力電源から最大12Aの負荷電流で1.5Vの出力にプリセットされています。このデバイスは1MHzの固定スイッチング周波数を備えており、このEVキットは、オールセラミックコンデンサ設計および高速過渡応答を達成することができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX15112の評価キット Oct 31, 2012

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。