先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX15109の評価キット Jan 03, 2012

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力動作電源:2.7V~5.5V
  • オールセラミックコンデンサ設計
  • スイッチング周波数:1MHz
  • 出力電圧選択用のVID制御入力
  • イネーブル入力/パワーグッド出力
  • スキップモード動作
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • DDRメモリ
  • 分散電源システム
  • ノートブック電源

説明

MAX15109の評価キット(EVキット)は、20ピンのウェハレベルパッケージ(WLP)のスイッチ内蔵、高効率8AステップダウンレギュレータのMAX15109を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、2.7V~5.5Vの入力電源から最大8Aの負荷電流で4つの出力電圧を供給します。これらの出力電圧は、2つのVID制御入力を使用して設定されます。このデバイスは1MHzの固定スイッチング周波数を備えており、このEVキットは、オールセラミックコンデンサ設計および高速過渡応答を達成することができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX15109の評価キット Jan 03, 2012

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。