製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX15108の評価キット | Sep 01, 2011 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 入力動作電源:2.7V~5.5V
- オールセラミックコンデンサ設計
- スイッチング周波数:1MHz
- 出力電圧範囲
- 0.6V~0.94 x VIN (強制PWM)
- 0.6V~0.85 x VIN (スキップモード)
- イネーブル入力/パワーグッド出力
- 選択可能なスキップモード機能
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 基地局
- DDRメモリ
- 分散電源システム
- ノートブック電源
- ポータブル機器
- サーバ電源
説明
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX15108の評価キット | Sep 01, 2011 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。