先頭に戻る

MAX15066の評価キット

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

技術資料

データシート MAX15066の評価キット Nov 10, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:4.5V~16V
  • 固定スイッチング周波数:500kHz
  • 調整可能な出力電圧範囲:0.606V~(0.9 x VIN)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 分散電源システム
  • ホームエンタテイメント(TVおよびセットトップボックス)
  • ネットワークおよびデータ通信
  • リニアレギュレータ用プリレギュレータ
  • サーバ、ワークステーション、およびストレージ

説明

MAX15066の評価キット(EVキット)は、スイッチ内蔵の高効率4AステップダウンレギュレータのMAX15066を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、4.5V~16Vの入力電源から最大4Aの負荷電流で1.8V出力にプリセットされています。

技術資料

データシート MAX15066の評価キット Nov 10, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。