先頭に戻る

12V出力電圧アプリケーションのMAX15062Cの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート 12V出力電圧アプリケーションのMAX15062Cの評価キット Aug 04, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:14V~60V
  • 出力:12V、300mA連続電流
  • 内部補償
  • EN/UVLOによるオン/オフ制御と設定可能な入力低電圧ロックアウト
  • ピーク効率:95%
  • スイッチング周波数:500kHz
  • PFMまたは強制PWM動作モード
  • ヒカップモード過電流保護
  • オープンドレインアクティブローRESET出力
  • サーマルシャットダウン
  • 鉛フリー、8ピンTDFNパッケージ(2mm x 2mm)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 4~20mA電流ループ
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧LDO代替
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用センサー
  • プロセス制御

説明

MAX15062C-12Vの評価キット(EVキット)は、60V、300mA超小型、高効率、同期整流ステップダウンコンバータのMAX15062Cの性能を実証する、完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットは、14V~60Vの広い入力電圧範囲で動作し、12V出力電圧で最大300mA負荷電流を供給します。このデバイスは、低電圧ロックアウト、過電流保護、およびサーマルシャットダウンを備えています。このEVキットは、500kHzの周波数でスイッチングし、付属の部品で95%のピーク効率を実現します。

このEVキットには、鉛(Pb)フリー/RoHS準拠8ピンTDFNパッケージ(2mm x 2mm)のMAX15062CATA+が実装されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート 12V出力電圧アプリケーションのMAX15062Cの評価キット Aug 04, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。