MAX15062

60V、300mA、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ

業界最小、高電圧同期整流バックレギュレータ


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MOSFETを内蔵した高効率、高電圧、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX15062は、4.5V~60Vの入力電圧範囲で動作します。このコンバータは、3.3V (MAX15062A)、5V (MAX15062B)、および可変出力電圧(MAX15062C)で、最大300mAの出力電流を供給します。このデバイスは-40℃~+125℃の温度範囲で動作し、小型8ピンTDFNパッケージ(2mm × 2mm)で提供されます。シミュレーションモデルが利用可能です。

このデバイスはピーク電流モード制御アーキテクチャを採用し、MODE端子を使用してパルス幅変調(PWM)またはパルス周波数変調(PFM)制御方式でデバイスを動作させることができます。PWM動作は全負荷にわたって一定の周波数動作を提供するため、可変スイッチング周波数に敏感なアプリケーションで役立ちます。PFM動作は負のインダクタ電流を抑止し、さらに軽負荷時にはパルスをスキップして高効率を実現します。低抵抗の内蔵MOSFETは、全負荷時に高効率を確保し、PCBレイアウトを簡素化します。

このデバイスは、入力突入電流を低減するためにソフトスタートを内蔵しています。また、このデバイスはEN/UVLO端子を備えているため、ユーザーは所望の入力電圧レベルでデバイスをオンにすることができます。オープンドレイン、アクティブローのRESET端子を使用した出力電圧モニタリングが可能です。

MAX15062:標準動作回路 MAX15062:標準動作回路 拡大表示+

主な特長

  • 外付け部品を削減し総コストを低減
    • ショットキー不要—同期整流動作によって高効率および低コストを実現
    • 補償内蔵
    • フィードバック分圧器内蔵で固定3.3V、5V出力電圧
    • ソフトスタート内蔵
    • 全セラミックコンデンサ、超小型レイアウト
  • DC-DCレギュレータの在庫数を削減
    • 広入力電圧範囲:4.5V~60V
    • 固定出力電圧オプション:3.3Vおよび5V
    • 可変出力電圧オプション:0.9V~0.89 x VIN
    • 最大300mA負荷電流を供給
    • PFMまたは強制PWMモードの設定が可能
  • 消費電力を低減
    • ピーク効率:92%
    • PFM機能によって軽負荷時に高効率を実現
    • シャットダウン電流:2.2µA (typ)
  • 過酷な産業環境で信頼性の高い動作
    • ヒカップモード電流制限およびオートリトライ起動
    • オープンドレイン、アクティブローのRESET端子による出力電圧モニタリング内蔵
    • 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
    • プリバイアス出力への単調な起動
    • 過熱保護
    • 高い産業用周囲動作温度範囲:-40℃~+125℃(ジャンクション温度範囲-40℃~+150℃)

アプリケーション/用途

  • 4~20mA電流ループ
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧LDO代替
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用センサー
  • プロセス制御
Part NumberVIN
(V)
VIN
(V)
VOUT1
(V)
VOUT1
(V)
Preset VOUT
(V)
Output Adjust. MethodIOUT1
(A)
Switch TypeSynchronous SwitchingPower Good SignalDC-DC OutputsOper. Freq.
(kHz)
Design ToolsPackage/PinsBudgetary
Price
minmaxminmaxSee Notes
MAX15062 4.5600.953
3.3
5
Preset
Resistor
0.3InternalYesYes1500EE-Sim
TDFN/8
$1.05 @1k
全Step-Down Switching Regulators (380)
価格についての注:
このページに掲載された価格は、類似製品と比較するための参考価格です。価格は米国ドルで表記されており変更されることがあります。購入数によって価格は大幅に変わることがあり、米国以外での価格は各地域の関税、税金、手数料、および為替レートによって異なることがあります。購入数やバージョンが確定されている場合の価格および在庫状況については、購入に関するページを参照いただくか正規代理店までお問い合わせください。


MAX15062AEVKIT: MAX15062Aの評価キット
MAX15062BEVKIT: MAX15062Bの評価キット
MAX15062C12EVKIT: MAX15062Cの評価キット
MAX15062C5EVKITE: Evaluation Kit for the MAX15062 in 5V Output-Voltage Application

ツールおよびモデル

  • EE-Sim: MAX15062設計およびシミュレーション
  • CAD Symbols and Footprints

  • MAX15062AATA+
  • MAX15062AATA+T
  • MAX15062BATA+
  • MAX15062BATA+T
  • MAX15062CATA+
  • MAX15062CATA+T
  • デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース


    MAXM17536
    4.5V to 60V, 4A High-Efficiency, DC-DC Step-Down SiP Power Module with Integrated Inductor

    • Reduces Design Complexity, Manufacturing Risks, and Time-to-Market
    • Saves Board Space in Space-Constrained Applications
    • Offers Flexibility for Power-Design Optimization

    MAX17576
    4.5V to 60V, 4A, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converter with Internal Compensation

    • Reduces External Components and Total Cost
    • Reduces Number of DC-DC Regulators to Stock
    • Reduces Power Dissipation

    MAX20412
    Automotive Low-Voltage 2-Channel Step-Down Controller

    • 2-Channel, High-Efficiency DC-DC Controller in a Small Solution Size
    • High-Precision Regulator for Applications Processors
    • Low-Noise Features Reduce EMI

    MAX20343
    Ultra-Low Quiescent Current, Low Noise 3.5W Buck-Boost Regulator

    • Extend System Run Time
    • Low, Continuous Noise Profile
    • Adaptable Load Transient Response

    MAX20004E
    36V、220kHz~2.2MHz、4A/6A/8A全機能内蔵車載ステップダウンコンバータ

    • 複数の機能を小型サイズで実現
    • 高精度
    • 車載環境に対応する堅牢性

    MAX20006E
    36V、220kHz~2.2MHz、4A/6A/8A全機能内蔵車載ステップダウンコンバータ

    • 複数の機能を小型サイズで実現
    • 高精度
    • 車載環境に対応する堅牢性

    MAX20008E
    36V、220kHz~2.2MHz、4A/6A/8A全機能内蔵車載ステップダウンコンバータ

    • 複数の機能を小型サイズで実現
    • 高精度
    • 車載環境に対応する堅牢性

    MAX17630
    4.5V~36V、1A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ

    • 外付け部品数および総コストを削減
    • DC-DCレギュレータの在庫数を削減
    • 消費電力を低減

    MAX20011
    車載シングル8A/12Aステップダウンコンバータ、高効率

    • 高効率DC-DCコンバータ
    • ピーク出力電流:最大12A
    • 差動リモート電圧検出

    MAX15158Z
    高電圧多相ブーストコントローラ

    • 広い動作範囲
    • 高集積によって設計実装面積を削減
    • 堅牢なフォルト保護によって品質と信頼性を向上

    MAX20079
    車載36V 3.5Aバックコンバータ、3.5µAのIQ

    • FET内蔵同期整流DC-DCコンバータ
    • 小型ソリューションによってスペースを節約
    • PGOOD出力および高電圧EN入力によって電源シーケンスを簡素化

    MAX20026, MAX20026S
    車載クワッド、低電圧ステップダウンDC-DCコンバータ、低ノイズLDO内蔵

    • 高集積によってソリューションサイズを縮小
    • 車載ポイントオブロードレギュレーション用に設計された性能
    • 低ノイズ機能によってEMI性能を向上

    MAX20026S
    車載クワッド、低電圧ステップダウンDC-DCコンバータ、低ノイズLDO内蔵

    • 高集積によってソリューションサイズを縮小
    • 車載ポイントオブロードレギュレーション用に設計された性能
    • 低ノイズ機能によってEMI性能を向上

    MAX20801
    MPPトラッキングDC-DCコンバータ

    • 20~24の直列接続PVセルでMPPTを実行
    • 高速MPPTによって条件の変化に迅速に反応
    • 内部電圧制限によって出力電圧をクランプ

    MAX20800
    MPPトラッキングDC-DCコンバータ

    • 20~24の直列接続PVセルでMPPTを実行
    • 高速MPPTによって条件の変化に迅速に反応
    • 内部電圧制限によって出力電圧をクランプ

    MAX20059
    72V、1A、車載同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ

    • FETを内蔵した同期整流DC-DCコンバータ
    • 柔軟性
    • アクティブローRESET出力およびEN入力(26V max)によって電源シーケンスを簡素化

    MAX20058
    60V、1A、車載同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ

    • FET内蔵の同期整流DC-DCコンバータ
    • 柔軟性
    • アクティブローRESET出力およびEN入力(26V max)によって電源シーケンスを簡素化

    MAXM15066
    4.5V~60V、300mA、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール

    • 使用が容易
    • 高効率
    • 柔軟な設計

    MAXM15067
    4.5V~60V、300mA、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール

    • 使用が容易
    • 高効率
    • 柔軟な設計

    MAXM15065
    4.5V~60V、300mA、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール

    • 使用が容易
    • 高効率
    • 柔軟な設計

    MAXM17904
    4.5V~24V、300mA、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール

    • 使用が容易
    • 高効率
    • 柔軟な設計

    MAXM17905
    4.5V~24V、300mA、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール

    • 使用が容易
    • 高効率
    • 柔軟な設計

    MAXM17906
    4.5V~24V、300mA、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール

    • 使用が容易
    • 高効率
    • 柔軟な設計

    MAX20010C
    車載シングル6Aステップダウンコンバータ

    • 全機能内蔵、同期整流6A DC-DCコンバータ、小型ソリューションを実現
    • アプリケーションプロセッサ用の高精度電圧レギュレータ
    • 低ノイズ機能によってEMIを低減

    MAX20010D
    車載シングル6Aステップダウンコンバータ

    • 全機能内蔵、同期整流6A DC-DCコンバータ、小型ソリューションを実現
    • アプリケーションプロセッサ用の高精度電圧レギュレータ
    • 低ノイズ機能によってEMIを低減

    MAX20048
    車載40V、55µA IQ、2.2MHz、Hブリッジバックブーストコントローラ

    • 厳格な車載品質および信頼性要件に適合
    • 効率的ソリューションを小型ソリューションサイズで提供
    • 低自己消費電流によって設計者は厳しいOEM電流要件に対応可能

    MAX20039
    Automotive, 2V to 36V, 2.2MHz, 0.6A/1.2A Buck-Boost Converters with Integrated H-Bridge Architecture

    • Meets Stringent Automotive Quality and Reliability Requirements
    • Low Quiescent Current Helps Designers Meet Stringent OEM Current Requirements (B and D version only)
    • High Switching Frequency Allows Use of Small External Components

    MAX20040
    Automotive, 2V to 36V, 2.2MHz, 0.6A/1.2A Buck-Boost Converters with Integrated H-Bridge Architecture

    • Meets Stringent Automotive Quality and Reliability Requirements
    • Low Quiescent Current Helps Designers Meet Stringent OEM Current Requirements (B and D version only)
    • High Switching Frequency Allows Use of Small External Components

    MAX20029B
    車載クワッド/トリプル/クワッド低電圧ステップダウンDC-DCコンバータ

    • FET内蔵のクワッドステップダウンDC-DCコンバータ
    • 動作電源電圧:3.0V~5.5V
    • 固定または可変出力電圧:1.0V~4.0V

    MAX20029C
    車載クワッド/トリプル/クワッド低電圧ステップダウンDC-DCコンバータ

    • FET内蔵のクワッドステップダウンDC-DCコンバータ
    • 動作電源電圧:3.0V~5.5V
    • 固定または可変出力電圧:1.0V~4.0V

    MAX20029, MAX20029B, MAX20029C
    車載クワッド/トリプル/クワッド低電圧ステップダウンDC-DCコンバータ

    • FET内蔵のクワッドステップダウンDC-DCコンバータ
    • 動作電源電圧:3.0V~5.5V
    • 固定または可変出力電圧:1.0V~4.0V

    MAX77827
    5.5V入力、1.8A/3.1Aスイッチバックブーストコンバータ、6µAのIQ

    • 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
    • 1つの抵抗で調整可能な出力電圧:2.3V~5.3V
    • 出力電流:最大1.6A (3.1A ILIMオプション、バックモード)

    種類 ID タイトル
    システムボード6782Go-IO産業用IoTリファレンスデザイン
    システムボード6598MAXREFDES165# Four-Channel IO-Link Master
    システムボード6423MAXREFDES145#: 8-Channel IO-Link Master
    システムボード6160MAXREFDES46#: 4-Channel Analog Input/Output
    リファレンス回路6124PoE-Powered LED Lighting Reference Circuit
    システムボード6095MAXREFDES79#: 4-Port IO-Link Master
    システムボード5943MAXREFDES61#:16ビット4チャネルアナログ入力Micro PLCカード
    システムボード5815Palo Verde (MAXREFDES33#): Step-Down Converter
    評価ボード8301MAX15062C12EVKIT MAX15062Cの評価キット
    評価ボード8179MAX15062BEVKIT MAX15062Bの評価キット
    評価ボード8178MAX15062AEVKIT MAX15062Aの評価キット
    評価ボード10392MAX15062C5EVKITE Evaluation Kit for the MAX15062 in 5V Output-Voltage Application