先頭に戻る

MAX15059AおよびMAX15059Bの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX15059AおよびMAX15059Bの評価キット Jun 16, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 電源電圧範囲:2.8V~5.5V
  • 出力電圧:70V (近似値)
  • 出力電流:0~4mA
  • APD高速電流制限を検証
  • 低電圧ロックアウトを検証
  • サーマルシャットダウン機能を検証
  • クランプ回路によるMOUT出力過電圧保護
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • アバランシェフォトダイオードバイアスおよび監視
  • FBONモジュール
  • GPONモジュール
  • 低ノイズバラクタダイオードバイアス電源
  • PINダイオードバイアス電源

説明

MAX15059の評価キット(EVキット)は、パワースイッチ、電流モニタ、および調整可能な電流制限を内蔵する、APDバイアスパルス幅変調(PWM)ステップアップDC-DCコンバータのMAX15059を検証します。このステップアップコンバータは400kHzで切り替わります。このEVキットは、2.8V~5.5VのDC電源電圧で動作し、出力時に約70Vおよび0~4mAの電流を供給するように設定されています。この出力電圧は、抵抗の置換やCNTRL電圧の調整によって、VIN + 5V~76Vに設定可能です。このEVキットは、このICのAPD高速電流制限、低電圧ロックアウト(UVLO)、およびサーマルシャットダウンの機能を検証します。

また、このEVキットは電流監視およびステップ応答測定用のAPD入力負荷シミュレータ回路も備えています。

このEVキットには、MAX15059AETE+が実装されていますが、MAX15059BETE+の評価にも使用することができます。

警告:42Vを超える電圧が、VOUT、APD、MOUT、およびPGND PCBパッドに存在する場合があります。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX15059AおよびMAX15059Bの評価キット Jun 16, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。