先頭に戻る

MAX15053の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX15053の評価キット Sep 21, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力動作電源:2.7V~5.5V
  • オールセラミックコンデンサ設計
  • スイッチング周波数:1MHz
  • 出力電圧範囲:0.6V~最大(0.94 x VIN)
  • イネーブル入力/パワーグッド出力
  • 選択可能なスキップモード/強制PWM機能
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 分散電源システム
  • IP電話
  • ノートブック電源
  • ポータブル機器
  • リニアレギュレータ用プリレギュレータ
  • サーバ電源

説明

MAX15053の評価キット(EVキット)は、スイッチ内蔵の高効率2AステップダウンレギュレータのMAX15053を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、2.7V~5.5Vの入力電源から最大2Aの負荷電流で1.8V出力にプリセットされています。ICは1MHzの固定スイッチング周波数を備えており、このEVキットは、オールセラミックコンデンサ設計および高速過渡応答を達成することができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX15053の評価キット Sep 21, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。