先頭に戻る

MAX15051の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX15051の評価キット Sep 21, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力動作電源:2.9V~5.5V
  • オールセラミックコンデンサ設計
  • スイッチング周波数:1MHz
  • 出力電圧範囲:0.6V~(0.9 x VIN)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ASIC/CPU/DSPコアおよびI/O電圧
  • 基地局電源
  • DDR電源
  • PoL (Point-of-Load)
  • ポータブルアプリケーション
  • RAID制御電源
  • サーバ電源
  • テレコムおよびネットワーク用電源

説明

MAX15051の評価キット(EVキット)は、スイッチ内蔵の高効率4AステップダウンレギュレータのMAX15051を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、2.9V~5.5Vの入力電源から最大4Aの負荷電流で1.8V出力にプリセットされています。ICは1MHzの固定スイッチング周波数を備えており、このEVキットは、オールセラミックコンデンサ設計および高速過渡応答を達成することができます。

このEVキットには、MAX15051EWE+が出荷時に実装されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX15051の評価キット Sep 21, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。