製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX15050の評価キット | Sep 21, 2010 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 入力動作電源:2.9V~5.5V
- オールセラミックコンデンサ設計
- スイッチング周波数:1MHz
- 出力電圧範囲:0.6V~(0.9 x VIN)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- ASIC/CPU/DSPコアおよびI/O電圧
- 基地局電源
- DDR電源
- PoL (Point-of-Load)
- ポータブルアプリケーション
- RAID制御電源
- サーバ電源
- テレコムおよびネットワーク用電源
説明
このEVキットには、MAX15050EWE+が出荷時に実装されています。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX15050の評価キット | Sep 21, 2010 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。