製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX15046Bの評価キット | Sep 16, 2009 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 入力範囲:5V~40V (24V typ)
- 入力範囲(オプション):4.5V~5.5V
- 3.3V (10A出力の場合)
- スイッチング周波数:350kHz
- イネーブル入力
- パワーグッド出力
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 基地局
- 産業用電源(PLC、産業コンピュータ、フィールドバスコンポーネント、フィールドバス結合器)
- テレコム電源
説明
MAX15046BのEVキットは、通常動作に最大7Aを供給する5V~40Vの入力電圧範囲を必要とします。MAX15046BのEVキットの出力は、3.3Vに設定され、最大10Aの出力電流を供給します。コントローラのスイッチング周波数は、350kHzにプログラムされます。MAX15046BのEVキットは、回路をイネーブルしパワーグッド出力を監視するPCBパッドを備えています。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX15046Bの評価キット | Sep 16, 2009 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。