先頭に戻る

MAX15041の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX15041の評価キット Sep 29, 2009

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:4.5V~28V
  • 3.3V (3A出力の場合)
  • 固定スイッチング周波数:350kHz
  • 170mΩ RDS-ONハイサイドおよび105mΩ RDS-ONローサイドの内蔵電源スイッチを評価
  • 高効率:93% (max)
  • イネーブル入力(EN)
  • パワーグッド出力(PGOOD)
  • 過電流およびサーマルシャットダウン保護
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 民生用製品
  • 分散電源システム
  • プリレギュレータ
  • セットトップボックス
  • テレビ
  • 電源アダプタ
  • XDSLモデム

説明

MAX15041の評価キット(EVキット)は、ハイサイドおよびローサイドスイッチを内蔵した同期整流バックコンバータICのMAX15041を評価するための完全実装および試験済み回路ボードです。このEVキットの出力は3.3Vに設定され、最大3Aの出力電流を供給します。このEVキット回路は、MAX15041の内部設定された350kHzのスイッチング周波数で動作し、ICパワーグッド出力信号(PGOOD)を監視し回路をイネーブルするPCBパッドを備えています。

MAX15041のEVキットは、通常動作に最大3Aを供給する4.5V~28Vの電源を必要とします。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX15041の評価キット Sep 29, 2009

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。