先頭に戻る

MAX15038およびMAX15039の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX15038およびMAX15039の評価キット Dec 03, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • RDSONが31mΩのハイサイドおよびRDSONが24mΩのローサイドの内蔵MOSFETを評価
  • 4A出力
  • 出力精度:負荷、入力、および温度の全範囲で±1%
  • 2.9V~5.5Vの入力電源で動作
  • すべてセラミックコンデンサで設計
  • 0.6V~2.5Vで9つの選択可能な出力電圧
  • 抵抗分割器を使って0.6V~(0.9 x VIN)の出力電圧を設定可能
  • 可変周波数:500kHz~2MHz
  • 設定可能なソフトスタート時間
  • DDR終端とトラッキングアプリケーション用のREFIN
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ASIC/CPU/DSPコアおよびI/O電圧
  • 基地局電源
  • DDR電源
  • POL
  • RAID制御電源
  • サーバ電源
  • テレコムおよびネットワーク用電源

説明

MAX15038の評価キット(EVキット)は、エンタープライズサーバ、テレコム、コンピュータ、およびネットワーキングの電源アプリケーション用、スイッチ内蔵、4A、2MHzのステップダウンレギュレータMAX15038を検証します。このEVキットは、2.9V~5.5Vの入力電圧範囲において、出力電圧が1.8Vで最大4Aの負荷電流に予め設定されています。このEVキットは、1MHzのスイッチング周波数と最大95%の効率(同梱の部品の使用によって)を提供します。

MAX15038のEVキットは、ステップダウンレギュレータMAX15039の評価に使用することもできます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX15038およびMAX15039の評価キット Dec 03, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。