先頭に戻る

MAX15035の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX15035の評価キット Jul 29, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力範囲:7V~22V
  • ダイナミックに選択可能な1.5V/1.05Vの出力電圧
  • ダイナミック可変出力電圧範囲:0~0.9VIN
  • 出力電流:15A
  • スイッチング周波数:300kHz
  • パワーグッド出力インジケータ(PGOOD)
  • 薄型表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • DDRメモリ—VDDQまたはVTT
  • GPUコア電源
  • PoL (ポイントオブロード)アプリケーション
  • サーバコンピュータ
  • ステップダウン電源
  • ストレージ電源

説明

MAX15035の評価キット(EVキット)は、MAX15035の標準15Aアプリケーション回路を検証します。このDC-DCコンバータは、業界標準からステップダウンして、コンピュータの低電圧コアまたはチップセット/RAMバイアス電源を生成します。

このEVキットは、7V~22Vのバッテリ入力範囲からダイナミック可変1.5V/1.05Vの出力電圧を供給します。この製品は、高効率を達成しながら、最大15Aまでの出力電流を供給します。単一抵抗によってプログラムされ、このEVキットは、300kHzのスイッチング周波数で動作し、優れたラインおよび負荷過渡応答を備えています。

このEVキットは、完全実装および試験済みPCBです。また、この製品は、抵抗R1、R2、およびR3の変更で実現可能な外部リファレンス入力を変化させることによって、他のダイナミック可変出力電圧も評価することができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX15035の評価キット Jul 29, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。