製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 入力電圧範囲:5V~16V (12V入力に最適化されたデザイン)
- 出力電圧
- 20Aの場合:1.2V (0.61V~5.5Vに調整可能)
- 20Aの場合:1.2V (0.61V~5.5Vに調整可能)
- スイッチング周波数:300kHz
- 両出力の並列によって大電流性能が可能(モード機能を使用)
- 平均電流モード制御によって高精度の電流制限を提供
- 並列チャネル間の電流共有精度:±5%
- 180°のインタリーブ動作によって入力フィルタコンデンサを小型化
- 温度過昇シャットダウン
- 優れたラインおよび負荷過渡応答
- ヒカップモード過電流保護
- 外部クロックへの同期が可能
- 出力DC精度を提供
- 薄型部品
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- グラフィックスカード
- ハイエンドコンピュータ/ワークステーション/サーバ
- ネットワーキングシステム
- POL型、大電流/高密度テレコムDC-DCレギュレータ
- RAIDシステム
説明
MAX15034BのEVキットは、完全実装および試験済み回路ボードです。出力はいずれも、フィードバック抵抗R4~R7を変更することによって0.61V~5.5Vに調整可能です。その他の機能として、サーマルシャットダウン、「ヒカップモード」短絡保護も備えています。
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。