先頭に戻る

MAX15032の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX15032の評価キット Aug 27, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力範囲:2.9V~5.5V
  • 出力電圧:30V
  • スイッチング周波数:500kHz
  • シャットダウン電流:0.5µA
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • アバランシェフォトダイオードバイアス
  • LCDディスプレイ
  • 低ノイズバラクタダイオードバイアス電源
  • PINダイオードバイアス電源
  • STBオーディオIC電源

説明

MAX15032の評価キット(EVキット)は、パルス幅変調(PWM)ステップアップDC-DCコンバータのMAX15032を内蔵する完全実装および試験済み表面実装型回路基板です。このEVキットは、500kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。この製品は、2.9V~5.5VのDC電源電圧で動作し、30V出力用に設定され、2.9V入力で最大600mWの出力電力性能を備えています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX15032の評価キット Aug 27, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。