先頭に戻る

MAX15026Bの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX15026Bの評価キット Aug 08, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力範囲:5V~16V
  • MAX15026B ICの入力範囲(オプション):4.5V~5.5V
  • 出力:1.5V/10A
  • スイッチング周波数:600kHz
  • イネーブル入力
  • パワーグッド出力
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • DSP電源
  • LCD TV二次電源
  • PoL (Point of Load)レギュレータ
  • パワーモジュール
  • セットトップボックス
  • スイッチ/ルータ

説明

MAX15026Bの評価キット(EVキット)は、10A同期整流ステップダウンコントローラのMAX15026Bの性能評価に必要な部品を完備した完全実装および試験済みPCBです。

MAX15026BのEVキットは、正常な動作のために、最大4Aを供給する5V~16Vの電源を必要とします。MAX15026BのEVキットの出力は、1.5Vに設定され、最大10A出力電流を供給します。コントローラのスイッチング周波数は、600kHzに設定されています。MAX15026BのEVキットは、回路をイネーブルにし、パワーグッド出力を監視するためのPCBパッドを備えています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX15026Bの評価キット Aug 08, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。