先頭に戻る

MAX15023の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX15023の評価キット Sep 30, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力範囲:9V~16V
  • 4.5V~5.5Vの入力範囲オプション(MAX15023)
  • 1.2V/10A (VOUT1)
  • 3.3V/5A (VOUT2)
  • スイッチング周波数:500kHz
  • 独立したイネーブル入力
  • 独立したパワーグッド出力
  • 電源シーケンス動作に設定可能
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • DSP電源
  • LCD TV二次電源
  • POL (Point-of-Load)型レギュレータ
  • パワーモジュール
  • セットトップボックス
  • スイッチ/ルータ

説明

MAX15023の評価キット(EVキット)は、デュアル、同期ステップダウンコントローラMAX15023の性能を評価するために必要なすべての部品を搭載した完全実装および試験済みのPCBです。

MAX15023のEVキットは9V~16VのDC電源を必要とし、通常動作では最大5Aを提供します。このEVキットは、出力で1.2V/10Aおよび3.3V/5Aを提供します。各ステップダウンコントローラは180°逆位相で動作し、入力電圧リップルおよび全体の入力リップル電流の実効値を低減します。

コンバータのスイッチング周波数は500kHzに設定されています。このEVキットは、各コンバータが個別のイネーブル制御PCBパッドおよび両コンバータ向けのパワーグッド出力を備えているため、設定によって出力の電源シーケンスを調整することができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX15023の評価キット Sep 30, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。