製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX15022の評価キット | Dec 05, 2008 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 入力範囲:4.5V~5.5V
- レギュレータ出力
- 3.3V/4A
- 1.5V/2A
- スイッチング周波数:2MHz
- LDO出力
- 2.5V/最大500mA
- 1.2V/最大500mA
- 出力ごとに独立したイネーブル入力
- 各出力はパワーアップシーケンスに設定可能
- 各レギュレータ(VOUT1、VOUT2)はパワーアップトラッキングを設定可能
- サーマルシャットダウン、ヒカップモード短絡保護
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 車載用マルチメディア
- マルチ電圧電源
- ネットワーキング/テレコム
- Power over Ethernet (PoE) IP電話
- RFIDリーダカード
説明
各同期整流ステップダウン出力は、3.3V/4Aと1.5V/2Aを供給し、パワーアップシーケンスまたはトラッキング動作に設定することができます。コンバータのスイッチング周波数は、2MHzに設定され、180°逆位相で動作し、入力電圧リップルと総RMS入力リップル電流を低減します。LDO出力はそれぞれ、最大500mA時、2.5Vおよび1.2Vを供給します。各LDOコントローラは、入力電源ソース、またはレギュレータ出力の1つから給電されます。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX15022の評価キット | Dec 05, 2008 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。