先頭に戻る

MAX15015Aの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX15015Aの評価キット Feb 12, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 3.3V、1A、500kHzのステップダウンコンバータ
  • 5V、50mAのLDOレギュレータ
  • 最大11Vまで調整可能なLDO電圧
  • ステップダウンコンバータ用に独立したターンオン/オフ制御(EN_SW)
  • 調整可能なタイムアウト期間付きレギュレータパワーオンリセット
  • 高効率:84% (VIN = 12VおよびIOUT = 1Aにおいて)
  • 自動PWM/PFMモード
  • 過電流およびサーマルシャットダウン保護
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

説明

MAX15015Aの評価キット(EVキット)は、ハイサイドスイッチとLDOレギュレータを内蔵するPWM/PFMステップダウンコンバータのMAX15015Aを評価する完全実装および試験済みPCBです。MAX15015AのEVキットは4.5V~40Vの広い入力電圧範囲で動作し、3.3Vの出力で最大1Aを供給します。LDOレギュレータは、プリセットされた5V出力で最大50mAを供給します。MAX15015Aは、低電圧ロックアウト、過電流、および熱シャットダウン保護を備えています。

MAX15015Aは通常、PWMコンバータとして動作し、軽負荷時にPFMモードに自動的に切り替わり、効率が向上します。MAX15015Aのスイッチング周波数は500kHzにプリセットされ、ノイズに敏感なアプリケーション用に外部周波数同期を行うSYNC入力を備えています。このEVキットは、MAX15015AのSYNCおよびENABLE機能を評価するPCBパッドを備えています。また、このEVキットを使ってMAX15015Bも評価することができます。MAX15015Aは、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作することができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX15015Aの評価キット Feb 12, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。