先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/power/switching-regulators

マキシムの高効率DC-DCスイッチングレギュレータICは、他のソリューションに比べ発熱、消費電流、および必要な基板スペースが少なく、より堅牢な動作とより長いバッテリ寿命を実現します。スイッチングレギュレータ回路はパワースイッチ、インダクタ、およびダイオードを使用して入力から出力へとエネルギーを転送します。スイッチング回路の基本部品を再構成して、ステップダウン(バック)コンバータ、ステップアップ(ブースト)コンバータ、またはインバータ(フライバック)を形成することが可能です。フィードバックおよび制御回路を追加してエネルギー転送を安定化し、一定の出力を維持することができます。マキシムのDC-DCコンバータの広いセレクションは、高スイッチング周波数、非常に効率的な内部スイッチング素子、広い入力電圧範囲、および組み込みの回路保護を提供し、広範なアプリケーションに対応します。

ステップダウン(バック)

マキシムのステップダウン(バック)スイッチングレギュレータを紹介します。マキシムのステップダウンコンバータの内部アーキテクチャでアプリケーションを最適化することができます。

ステップアップスイッチングコンバータ - ブーストスイッチングレギュレータ

ステップアップスイッチングレギュレータ/ブーストスイッチングレギュレータは、入力電圧をより高い出力電圧に変換します。詳細についてはマキシムにお問い合わせください。

ステップアップまたはステップダウン(バックブースト)

ポータブル機器アプリケーションでの使用に最適なマキシムのバックブーストコンバータおよびスイッチングレギュレータを紹介します。

デジタル電源

マキシムのデジタル電源製品は、非常に高効率のDCレギュレータで、PMBus™インタフェースを介して広範な電源監視、シーケンシング、および障害管理機能を提供します。

Himalayaパワーモジュール

マキシムのHimalayaパワーモジュールは、電源に必要なほとんどの部品を単一の、小型パッケージに内蔵しています。Himalayaパワーモジュールをご購入ください。

注目の技術資料

技術資料

*必須

Technical Documentation

技術資料

表示: 10 表示トップ 100 結果 全て表示 結果

型番 タイトル ドキュメントの種類 日付

注目のビデオ


AIおよびサーバー用の高電力密度ソリューション
6:18 June 03, 2021


電源レイアウトの中で入力および出力コンデンサを適切に配置する方法(日本語字幕)
7:46 April 30, 2021


シームレスな電源の遷移を実現するためにバックブーストレギュレータのMAX77816を使用する利点
05:59 February 22, 2019


EE-Sim®デザインツールで5分以内に電源を設計する方法(日本語字幕)
6:28 May 26, 2018


nanoPowerブーストコンバータのデモ(日本語字幕)
5:26 March 10, 2017


EE-Sim Webscope波形ビューア
3:03 January 10, 2017

お客様の声

注目のブログ

注目製品

Product Image

MAX77801

MAX77801は、リチウムイオンバッテリまたは類似のバッテリを使用するモバイルアプリケーション向けの大電流、高効率バックブーストです。MAX77801は、4スイッチHブリッジ構成を採用してバック/ブースト動作モードをサポートしています。バックブーストは、2.60V~4.1875Vの出力電圧範囲と最...
Product Image

MAX77596

このスイッチを内蔵した小型、同期整流バックコンバータは、3.5V~24Vの入力電圧で最大300mAを供給可能で、無負荷時の自己消費電流はわずか1.1µAです。
Product Image

MAX77231

わずか35µVRMSリップル/ノイズの小型ブースト。
Product Image

MAX17242

信頼性動作(入力過渡保護42V)、長いバッテリ寿命(15µA IQ)およびEN55022 EMI性能。

最新製品

MAX17553 4V to 60V, 50mA, Ultra-Small, High Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converter

The MAX17553 is an ultra-small, high-efficiency, high voltage, synchronous step-down DC-DC conve...
MAX5987A IEEE 802.3af準拠、高効率、クラス1/クラス2、受電機器、DC-DCコンバータ内蔵

MAX5987A IEEE 802.3af準拠、高効率、クラス1/クラス2、受電機器、DC-DCコンバータ内蔵

MAX5986A~MAX5986C/MAX5987Aは、PoE (Power-over-Ethernet)システムにおけるIEEE® 802.3af準拠クラス1/クラス2受電機器(PD)として...
  • 高集積化によってスペースとBOMコストを節約
    • 高効率の内蔵DC-DCコンバータ(スイッチ内蔵)
    • 出力電圧監視機能内蔵
    • 過負荷、出力短絡、出力過電圧、および過熱から保護
    • 内蔵TVSダイオードによってケーブル放電イベント(CDE)耐性を実現
    • 最大100mA負荷のLDOレギュレータ内蔵(MAX5987A)
  • IEEE 802.3afに準拠した機能によって設計時間を短縮
    • 単一抵抗で設定されたPoEクラス1/クラス2分類
    • インテリジェントな電力維持シグネチャ(MPS)はIEEE 802.3af規格に準拠
    • ACアダプタインタフェースを簡素化
    • 2kV、200m CAT-6ケーブル放電イベントに合格
  • 軽負荷時の高効率によって消費電力を低減
    • スリープおよび超低電力モード(MAX5986A/MAX5986B/MAX5986C)
    • 周波数フォールドバックによって高効率軽負荷動作を実現
    • バックバイアス機能によって効率を最適化
  • 堅牢な性能
    • 広い入力電圧範囲:8.7V~60V
    • ヒカップモード暴走電流制限
    • 突入電流制限:49mA (typ)
    • オープンドレイン(アクティブローRESET)出力(MAX5987A)
  • 柔軟で容易な設計
    • 設定可能な出力電圧範囲:3.0V~14V
    • 内部補償
    • 固定スイッチング周波数:215kHz/430kHz
    • 出力電圧:固定3.3Vまたは外付け抵抗分圧器による可変
MAX8640Y 小型500mA、4MHz/2MHz同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ

MAX8640Y 小型500mA、4MHz/2MHz同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ

MAX8640Y/MAX8640Zはステップダウンコンバータで、小型サイズ、高効率、および低出力リップルを重視するアプリケーション用に最適化されています。これらのデバイスは、外付け小型部品で高...
  • 小型SC70およびµDFNパッケージ
  • 保証出力電流:500mA
  • 4MHzまたは2MHzのPWMスイッチング周波数
  • 小型外付け部品:1µH/2.2µFまたは2.2µH/4.7µF
  • 自己消費電流:28µA
  • 出荷時にプリセットされた出力:0.8V~2.5V
  • 初期精度:±1%
  • 全負荷で低出力リップル
  • 最低1mA負荷の超音波スキップモード
  • 超高速電源/負荷過渡応答
  • 高速ソフトスタートによって突入電流を排除
MAX8640Z 小型500mA、4MHz/2MHz同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ

MAX8640Z 小型500mA、4MHz/2MHz同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ

MAX8640Y/MAX8640Zはステップダウンコンバータで、小型サイズ、高効率、および低出力リップルを重視するアプリケーション用に最適化されています。これらのデバイスは、外付け小型部品で高...
  • 小型SC70およびµDFNパッケージ
  • 保証出力電流:500mA
  • 4MHzまたは2MHzのPWMスイッチング周波数
  • 小型外付け部品:1µH/2.2µFまたは2.2µH/4.7µF
  • 自己消費電流:28µA
  • 出荷時にプリセットされた出力:0.8V~2.5V
  • 初期精度:±1%
  • 全負荷で低出力リップル
  • 最低1mA負荷の超音波スキップモード
  • 超高速電源/負荷過渡応答
  • 高速ソフトスタートによって突入電流を排除
MAX5941B IEEE 802.3af準拠、受電側機器(PD)用、Power over Ethernetインタフェース/PWMコントローラ

MAX5941B IEEE 802.3af準拠、受電側機器(PD)用、Power over Ethernetインタフェース/PWMコントローラ

MAX5941A/MAX5941Bは、Power over Ethernet (PoE)システムの受電側機器(PD)用の電源ICを内蔵しています。MAX5941A/MAX5941Bは、絶縁また...
  • 受電側機器とのインタフェース
    • IEEE 802.3af準拠のPDインタフェースを完全内蔵
    • PD検出およびプログラマブルな分類シグネチャ
    • 検出時の10µA以下のリーク電流オフセット
    • 切断および突入電流制限用のMOSFET内蔵
    • ゲート出力により内蔵の絶縁用FETを外部制御
    • プログラマブルな突入電流制御
    • プログラマブルな低電圧ロックアウト
  • PWMコントローラ
    • 広い入力電圧範囲:18V~67V
    • 電流モード制御
    • 前縁のブランキング
    • 内部で275kHz ±10%にトリミングの発振器
    • ソフトスタート

MAX77857 2.5V to 16V Input, 7A Switching Current High-Efficiency Buck-Boost Converter

The MAX77857 is a high-efficiency, high-performance buck-boost converter targeted for systems re...
MAX17572 4.5V~60V、1A、高効率、内部補償、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ

MAX17572 4.5V~60V、1A、高効率、内部補償、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ

MOSFETを内蔵した高効率、高電圧、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17572は、4.5V~60Vの入力で動作します。このコンバータは最大1Aを供給可能で、0.9V~0.9...
  • 外付け部品数および総コストを削減
    • ショットキー不要の同期整流動作
    • 内部補償によって任意の出力電圧に対応
    • 全セラミックコンデンサ、小型レイアウト
  • DC-DCレギュレータの在庫数を削減
    • 広入力範囲:4.5V~60V
    • 可変出力:0.9V~0.9 x VIN
    • 連続電流:1A (全温度範囲)
    • 外部同期を備えた可変スイッチング周波数:400kHz~2.2MHz
  • 消費電力を低減
    • ピーク効率:92%以上
    • 補助ブートストラップLDOによって効率の向上を実現
    • シャットダウン電流:4.65µA
  • 過酷な産業環境で信頼性の高い動作
    • ヒカップモード過負荷保護
    • 可変ソフトスタート
    • 出力電圧監視内蔵(アクティブローRESET)
    • 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
    • プリバイアス負荷への単調な起動
    • 過熱保護
    • 高い産業用周囲動作温度範囲:-40℃~+125℃/ジャンクション温度範囲:-40℃~+150℃

MAX20057 36Vブーストコントローラ、2つの同期整流バックコンバータ(3.5A/2A)内蔵、車載アプリケーション用

MAX20057は車載高集積トリプル出力PMICです。このデバイスは2つの同期整流バックコンバータおよび1つの非同期整流ブーストコントローラを内蔵し、2.1MHzおよび400kHzオプションを...
  • 厳しいOEMモジュールの消費電力および性能仕様に適合
    • 消費電流:10µA (5Vバックがオン時)
    • 消費電流:8µA (3.3Vバックがオン時)
    • 消費電流:30µA (全レギュレータがオン時)
  • クランク対応設計を実現
    • 最小2Vのバッテリ電圧でのコールドクランク時に出力電圧の安定化
    • 広い入力電源範囲:3.5V~36V
    • EMI低減機能によって広い入力電圧範囲を犠牲にすることなく敏感な無線帯域への干渉を抑制
    • 20ns (typ) の最小オン時間によって3.3V出力(2.1MHz時)用のスキップなしの動作を保証
    • スペクトラム拡散オプション
    • フェーズロックループ(PLL) 周波数同期
  • 高集積化と放熱特性を高めたパッケージによって基板スペースとコストを削減
    • 2つの2.1MHzバックコンバータと非同期整流ブーストコントローラ
    • 強制固定周波数およびスキップモードを備えた電流モードコントローラ
    • 放熱特性を高めた28ピンTQFN-EPパッケージ(5mm × 5mm)
  • 保護機能によってシステム信頼性を向上
    • 電源の低電圧ロックアウト
    • 過熱および短絡保護
MAX25262 Automotive, 65V, 2A/3A Mini Buck Converter

MAX25262 Automotive, 65V, 2A/3A Mini Buck Converter

The MAX25262/MAX25263 are small, synchronous buck converters with integrated high-side and low-s...
MAX25263 Automotive, 65V, 2A/3A Mini Buck Converter

MAX25263 Automotive, 65V, 2A/3A Mini Buck Converter

The MAX25262/MAX25263 are small, synchronous buck converters with integrated high-side and low-s...

ツール

注目のリファレンスデザイン

Product Image

MAXM15462EVKIT

最大300mAの電流、4.5V~42Vの広い入力範囲から3.3Vを提供する高集積電源ソリューション
Product Image

MAXM17532EVKIT

最大100mAの電流、10V~42Vの広い入力範囲から5Vを提供する高集積電源ソリューション
Product Image

MAXREFDES121

24V入力を備えた絶縁型、産業用電源リファレンスデザイン、効率的なアクティブクランプトポロジーデザイン内蔵。
Product Image

MAXREFDES108

この非絶縁型PoE受電機器デザインは、PDコントローラとバックコンバータを1.2平方インチの基板上に組み合わせています。このデザインは36V~57Vの入力を許容し、12Vで最大1Aを出力します...

最新リファレンスデザイン

MAXREFDES1238: Scalable, Single Input, 6 Output, Power Solution for the Versal ACAP Platform

In this design a single 12V input supplies a circuit which outputs 6 separate rails ranging from...

MAXREFDES175#: Remote Phantom Supply BeagleBone Black Cape

A complete automotive, high-voltage, 8-channels remote supply BeagleBone Black cape reference de...

MAXREFDES1194: Five-Output, No-Opto Flyback DC-DC Converter Using the MAX17690

The MAXREFDES1194 is a no-opto flyback DC-DC power supply that delivers five outputs from a 6V t...

MAXREFDES1200: Two-Layer Board, 3.3V/2.5A, Synchronous Buck DC-DC Converter Using the MAX17244

The MAXREFDES1200 demonstrates how to build a lowcost buck DC-DC converter using the step-down c...

MAXREFDES1131: 0.72V/12A Supply for Xilinx Ultrascale+ FPGAs

The MAXREFDES1131 provides the internal core voltage (VCCINT) for Xilinx Ultrascale+ FPGAs. This...

MAXREFDES32#: 2-Channel Analog Input/Analog Output with Flyback DC-DC

MAXREFDES32# subsystem reference design is a high-speed, high-accuracy, 16-bit, 2-channel simult...

MAXREFDES71#: 2-Channel Analog Input/Analog Output with Transformer Driven Power

MAXREFDES71# subsystem reference design is a high-speed, high-accuracy, 16-bit, 2-channel simult...

Palo Verde (MAXREFDES33#): Step-Down Converter

The Palo Verde (MAXREFDES33#) subsystem design features a highly efficient, synchronous DC-DC co...

Fit 1 Vital Signs Monitoring Shirt

The "Fit" vital signs monitoring shirt allows medical professionals and fitness enthusiasts to e...

Layout Guidelines for the MAX16974/MAX16975/MAX16976 DC-DC Converters

Optimize the layout of the MAX16974/MAX16975/MAX16976 high-performance DC-DC converters, standar...

Supply-Chopped Dimming Control Boosts LED Driver Efficiency and Keeps Inrush Currents to a Minimum

LED driver reference design drives a single LED string with forward voltages up to 60V and allow...

3つのパワーMOSFETの追加によって単一のステップダウンコンバータでプロジェクタのRGB LEDを駆動

低電力プロジェクタ用リファレンスデザイン(RD)は、10V~15V入力レールから最大10Aの電流でRGB高輝度(HB) LEDを駆動します。HB LEDドライバは1µs のターンオン/ターンオ...

MAX15046を使用した高入力電圧、大出力電流のバックコントローラのリファレンスデザイン

このリファレンスデザインでは、大出力電流を必要とする高入力電圧で低出力電圧のアプリケーションのための、ステップダウン電源コントローラを使用した回路を紹介します。

Designing a Buck-Boost LED Driver Using the MAX16834

The MAX16834 current-mode high-brightness LED driver is featured, and the MAX16834 EV (evaluatio...

昇圧バックライトLEDドライバ

8 LED の3ストリング用、ブーストスイッチング電源とリニア電流シンクを使ったLEDディスプレイバックライトドライバ

信号ランプ用LEDドライバのリファレンスデザイン

ストリング当たりの電流350mAの4つのLEDの6ストリング用リニアLEDドライバ。MAX16836を使用。

オフラインLEDドライバのリファレンスデザイン

400VDCのオフライン入力から直接動作するよう意図された27のLEDドライバ

3S3Pリアコンビネーションランプ(RCL)用LEDドライバ

MAX16823および外付けBJTを使用するリアコンビネーションランプ(RCL)用LEDドライバ

Reference Design for a High-Current Power Supply with Lossless Current Sensing Using the MAX5060

In these days data processing elements are demanding higher currents from power supply for achie...

コールドクランク状態にある自動車のブースト回路としての電流モードコントローラMAX15005の使い方

車載アプリケーション用、コールドクランク時にバッテリ電圧をステップアップするブーストアプリケーション。