先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/power/supervisors-voltage-monitors-sequencers/voltage-battery-detectors

マキシムは幅広いアプリケーションに対応する、100以上の電圧検出器およびバッテリモニタICを提供しています。マキシムは、低電力および低電流、極端な温度、高電圧、小型化、あるいは数多くのシステム電圧の同時管理などの条件に最適な製品を用意しています。

選択肢 超低電力 超小型パッケージ 超高精度スレッショルド 超低電圧監視 高電圧電源 最大+125℃までの仕様
監視電圧1つ ≤ 0.5µA UCSP
µDFN
≤ 1% ≤ 1.2V > 6V -55℃~+125℃

-40℃~+125℃
監視電圧2つ ≤ 2.5µA µDFN ≤ 1% ≤ 1.2V > 6V -40℃~+125℃
監視電圧3つ ≤ 50µA Thin QFN ≤ 1.5% ≤ 1.2V > 6V -40℃~+125℃
監視電圧4つ ≤ 50µA µMAX®
Thin QFN
≤ 1% ≤ 1.2V > 6V -40℃~+125℃
監視電圧5つ以上 ≤ 35µA Thin QFN ≤ 1% ≤ 1.2V > 6V -40℃~+125℃

技術資料

*必須

Technical Documentation

技術資料

表示: 10 表示トップ 100 結果 全て表示 結果

型番 タイトル ドキュメントの種類 日付