先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/power/supervisors-voltage-monitors-sequencers/reset-ic-power-on-reset

マキシムは、産業および自動車業界向けに特別に仕様された、高精度電圧監視を備えた幅広い範囲の小型、低電力µP監視回路を提供しています。


注目の技術資料

技術資料

*必須

技術資料

表示: 表示トップ 100 結果 全て表示 結果

型番 タイトル ドキュメントの種類 日付

ツール

  • EE-Sim:設計およびシミュレーション
  • リファレンスデザイン

    Reference Design for a Class D, 2.1-Channel, Audio Amplifier for an MP3 Docking Station

    This reference design demonstrates the MAX98400 Class D audio amplifier in a stereo audio dockin...

    Modern Thermocouples and a High-Resolution Delta-Sigma ADC Enable High-Precision Temperature Measurement

    Article discusses high-performance temperature measurement using standardized thermocouples and ...

    昇圧バックライトLEDドライバ

    8 LED の3ストリング用、ブーストスイッチング電源とリニア電流シンクを使ったLEDディスプレイバックライトドライバ

    Circuit Enables Single NiMH Cell to Simulate a Lithium Battery

    Circuit enables single NiMH cell to simulate lithium battery

    Handy Circuit Gives Systems Flexible Fault Protection

    Application circuit shows a simple method for protecting system against fault condition when boa...

    Overcurrent Monitor Operates up to 26V

    This circuit provides overcurrent protection for supply-rail voltages to +26V.