先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/power/supervisors-voltage-monitors-sequencers/regulators-with-integrated-reset

ここで取り上げられたリセット内蔵レギュレータは下記の主要エリアにおける最も画期的なソリューションです。


注目の技術資料

技術資料

*必須

Technical Documentation

技術資料

表示: 10 表示トップ 100 結果 全て表示 結果

型番 タイトル ドキュメントの種類 日付

注目製品

車載アプリケーション用、高電圧(72V)リニアレギュレータ
MAX6765~74 わずか31µAの消費電流、4V~72Vで動作、監視回路付き、100mAリニアレギュレータ
MAX6791~6 リセット、ウォッチドッグタイマ、およびパワーフェイルコンパレータ内蔵、72V、300mAシングル/デュアルリニアレギュレータ
MAX6397/8 100mA、常時オンリニアレギュレータ内蔵、過電圧プロテクタ
リセット内蔵、低電圧リニアレギュレータ
MAX6469~84 リセット内蔵、300mA LDOリニアレギュレータ、TDFNおよびCSPパッケージ
MAX6329/49 わずか25µAの消費電流、リセット内蔵、150mA、SOT23低ドロップアウトリニアレギュレータ
リセット内蔵、高精度シャントレギュレータ
MAX6330/1 リセット内蔵、低コスト、100µA~50mAシャントレギュレータ

ツール