先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/power/supervisors-voltage-monitors-sequencers/multivoltage-monitors
EE-Sim:設計およびシミュレーション
デュアル/トリプル電源リセット電圧モニタ 高精度出荷時設定リセットスレッショルドにより0.9V~5.0Vを監視 最低可変リセット入力:0.488V リセットタイムアウト期間オプション:150msおよび1200ms (min) 電源シーケンスアプリケーション用VCC1パワーOK出力(MAX6741/MAX6744) パワーフェイル入力/パワーフェイル出力(MAX6742/MAX6745) 消費電流:6µA 小型SC70パッケージ
デュアル/トリプル電源リセット電圧モニタ 高精度出荷時設定リセットスレッショルドにより0.9V~5.0Vを監視 最低可変リセット入力:0.488V リセットタイムアウト期間オプション:150msおよび1200ms (min) 電源シーケンスアプリケーション用VCC1パワーOK出力(MAX6741/MAX6744) パワーフェイル入力/パワーフェイル出力(MAX6742/MAX6745) 消費電流:6µA 小型SC70パッケージ
デュアル/トリプル電源リセット電圧モニタ 高精度出荷時設定リセットスレッショルドにより0.9V~5.0Vを監視 最低可変リセット入力:0.488V リセットタイムアウト期間オプション:150msおよび1200ms (min) 電源シーケンスアプリケーション用VCC1パワーOK出力(MAX6741/MAX6744) パワーフェイル入力/パワーフェイル出力(MAX6742/MAX6745) 消費電流:6µA 小型SC70パッケージ
デュアル/トリプル電源リセット電圧モニタ 高精度出荷時設定リセットスレッショルドにより0.9V~5.0Vを監視 最低可変リセット入力:0.488V リセットタイムアウト期間オプション:150msおよび1200ms (min) 電源シーケンスアプリケーション用VCC1パワーOK出力(MAX6741/MAX6744) パワーフェイル入力/パワーフェイル出力(MAX6742/MAX6745) 消費電流:6µA 小型SC70パッケージ


マルチ電圧モニタ
業界最高レベルの仕様とともに1デバイスで最大8個の電圧を監視し、超高精度、超低電力、および超小型の実装面積を実現します。
お客様の要件に最も適合する3つのプログラミングオプション
- I²Cプログラマブル
これらの製品は、超高機能、高集積、およびフレキシビリティを提供し、「オン・ザ・フライ」または複数の設計プラットフォームでの調整が可能です。設計およびプログラミングで役立つEVキットおよびGUIソフトウェアを提供しています。
- 抵抗器/コンデンサ可変
これらの製品は、低コストで高度のフレキシビリティを実現します。主な特長のほとんどは、外部抵抗器またはコンデンサで簡単に調整可能です。
- 出荷時設定済み、ピン選択可能
これらの製品は、設計パラメータが分かっていて、基板スペース/コストの最小化が最重要である場合に最適で、外付け部品が必要最小限となります。デバイスの中にはピン選択可能な機能を提供するものもあり、ユーザーはピンをハイまたはローに単純に接続するだけでフレキシビリティが得られます。
選択肢 | プログラミング方式 | ||
---|---|---|---|
2個の 電圧監視 | — | 抵抗器/コンデンサ可変 | 出荷時設定済み、ピン選択可能 |
3個の 電圧監視 | — | 抵抗器/コンデンサ可変 | 出荷時設定済み、ピン選択可能 |
4個の 電圧監視 | — | 抵抗器/コンデンサ可変 ![]() | 出荷時設定済み、ピン選択可能 ![]() |
5個または6個の 電圧監視 | I²Cプログラマブル ![]() | 抵抗器/コンデンサ可変 ![]() | 出荷時設定済み、ピン選択可能 ![]() |
7個以上の電圧監視 | I²Cプログラマブル ![]() | 抵抗器/コンデンサ可変 ![]() | 出荷時設定済み、ピン選択可能 ![]() |
注目の技術資料
技術資料

ツール
最新設計
MAX16138 ±0.7% Accuracy Single-Window Voltage Monitor with BIST
The MAX16138 is a low-voltage, ±0.7% accurate supervisory circuit that monitors a single system ...
MAX16138EVKIT Evaluation Kit for the MAX16138
The MAX16138 evaluation kit (EV kit) is designed to evaluate the MAX1613800/VY, a 0.7% accuracy,...

MAX6791 高電圧、超低電力、監視回路機能付き、シングル/デュアルリニアレギュレータ
超低自己消費電流、シングル/デュアル出力リニアレギュレータのMAX6791~MAX6796は、自動車用アプリケーションに最適です。これらのデバイスは5V~72Vの広い動作入力範囲を提供するため...
- 低自己消費電流:68µA
- 広い電源電圧範囲:5V~72V
- 出力電流
- 単一出力:最大300mA
- デュアル出力:1出力当り最大150mA
- 低ドロップアウト電圧
- 420mV (typ) (シングルで100mAの場合)
- 840mV (typ) (デュアルで100mAの場合)
- 固定出力電圧オプション:5V、3.3V、2.5V、1.8V、または可変出力(1.8V~11V)
- ENABLEおよびHOLD機能
- アクティブローRESET出力:オープンドレインまたはプッシュプル
- 内部固定(35µs、3.125ms、12.5ms、50ms、または200ms)またはコンデンサで調整可能なリセットタイム期間
- 内部固定またはコンデンサで調整可能なウォッチドッグタイムアウト期間
- ウィンドウ型(最小/最大)ウォッチドッグタイマオプション(MAX6791/MAX6792)
- ウォッチドッグディセーブル機能
- サーマル、短絡、および出力過電圧保護
- 完全動作保証温度範囲:-40℃+125℃
- 放熱特性の高い5mm x 5mmの小型TQFNパッケージ
- AEC-Q100認定MAX6795TPLD2/V+、MAX6795TPSD2/V
MAX16193EVKIT Evaluation Kit for the MAX16193
The MAX16193 evaluation kit (EV kit) is a fully tested and assembled circuit that demonstrates t...
MAX16193 0.3% Accuracy Dual-Channel Supervisory Circuit
The MAX16193 is an ultra-high accuracy, dual-channel window-detector supervisor circuit that mon...

MAX6736 低電力、デュアル/トリプル電圧、SC70、µP監視回路
MAX6736~MAX6745は、低電力デュアル/トリプル電圧マイクロプロセッサ(µP)監視回路です。監視対象電源電圧のいずれかが出荷時設定スレッショルドや可変スレッショルドを下回る場合にこれ...

MAX693A マイクロプロセッサ監視回路
マイクロプロセッサ(µP)監視回路のMAX691A/MAX693A/MAX800L/MAX800Mは、MAX691、MAX693、およびMAX695のピンコンパチブルアップグレード製品です。消...
- パワーOK/リセットタイムアウト期間:200ms
- スタンバイ電流:1µA、動作電流:30µA
- チップイネーブル信号のゲート、最大遅延:10ns
- MaxCap®またはSuperCapコンパチブル
- VCC = +1Vまで保証のアクティブローRESETアサート
- パワーフェイルまたはローバッテリ警報用の電圧モニタ
- パワーフェイル精度(保証):±2% (MAX800L/M)
- 16ピンナローSO、プラスチックDIP、およびTSSOPパッケージで入手可能

MAX20481 Four- to Seven-Input Automotive Power-System Monitor Family
The MAX20481 is a complete ASIL-compliant SoC power system monitor with up to seven voltage-moni...

MAX16165EVKIT MAX16165/MAX16166の評価キット
The MAX16165/MAX16166 evaluation kit (EV kit) monitors up to five voltages and sequences up to f...

MAX16166EVKIT MAX16165/MAX16166の評価キット
The MAX16165/MAX16166 evaluation kit (EV kit) monitors up to five voltages and sequences up to f...

MAX16165 Highly Integrated, 4-Channel Sequencer and Supervisor
The MAX16165/MAX16166 monitor up to five voltages and sequence up to four voltages. These device...

MAX16166 Highly Integrated, 4-Channel Sequencer and Supervisor
The MAX16165/MAX16166 monitor up to five voltages and sequence up to four voltages. These device...

MAX6310 5ピン、マルチ入力、プログラマブルリセットIC
MAX6305~MAX6313は、複数の電源を監視するように設計されたCMOSマイクロプロセッサ(µP)監視回路です。パーソナルコンピュータの5Vおよび3.3Vの両方の監視に最適なこれらの製品...
- パッケージ:小型5ピンSOT23
- 出荷時設定の高精度VCCリセットスレッショルド:2.5Vから5Vまで0.1Vステップで入手可能
- 短時間のVCCトランジェントに対する耐性
- アクティブローRESETは最低VCC = 1Vまで保証
- 全温度範囲で保証
- 消費電流:8µA
- 出荷時設定のリセットタイムアウト遅延:1ms (min)~1120ms (min)
- 外付部品不要
- マニュアルリセット入力
- 電源の過/不足電圧監視

MAX6744 低電力、デュアル/トリプル電圧、SC70、µP監視回路
MAX6736~MAX6745は、低電力デュアル/トリプル電圧マイクロプロセッサ(µP)監視回路です。監視対象電源電圧のいずれかが出荷時設定スレッショルドや可変スレッショルドを下回る場合にこれ...

MAX805 3.0V/3.3Vマイクロプロセッサ監視回路
これらのマイクロプロセッサ(µP)監視回路は、 µPシステムにおいて、電源監視やバッテリ制御に必要な回路の簡素化および部品点数の削減を行います。これらの製品を使用することで個別ICまたはディス...
- /RESETおよびRESET出力
- マニュアルリセット入力
- 高精度電源電圧モニタ
- リセットタイム遅延:200ms
- ウォッチドッグタイマ:1.6秒のタイムアウト
- バッテリバックアップへの電源切替 - バッテリは通常動作時にVCC以上を許容
- VCC電源電流:40µA
- バッテリ電流:1µA
- パワーフェイル用電圧モニタまたはローバッテリ警報
- VCC = 1Vまでの/RESET保証
- 8ピンDIPおよびSOパッケージ

MAX6476 300mA、マイクロプロセッサリセット回路内蔵LDOリニアレギュレータ
MAX6469~MAX6484は、マイクロプロセッサリセット回路内蔵の低ドロップアウトリニアレギュレータです。各デバイスは、出力電圧を+1.5V~+3.3Vの範囲において100mV刻みでプリセ...
- 3 x 3 UCSP、6ピンSOT23、および8ピンTDFNパッケージ
- プリセット出力:+1.5V~+3.3V (100mV刻み)
- 可変出力電圧用SETピン
- LDO出力電圧ノイズ:75µVRMS (MAX6477~MAX6484)
- 温度に対する精度:±2.0%
- 保証出力電流:300mA
- 低ドロップアウト電圧
- 55mV (150mA時)
- 114mV (300mA時)
- 消費電流:82µA、シャットダウン電流:0.1µA
- 入力逆電流、サーマルおよび短絡保護
- マイクロプロセッサリセット、4種類のタイムアウトオプション付き
- プッシュプルまたはオープンドレインアクティブローRESET
- マニュアルリセット入力
- リモートフィードバック用検出

MAX16896 Ultra-Small, High Accuracy, Adjustable Sequencing/Supervisory Circuits
The MAX16895—MAX16899 is a family of small, low power, voltage-monitoring circuits with sequenci...

MAX16897 Ultra-Small, High Accuracy, Adjustable Sequencing/Supervisory Circuits
The MAX16895—MAX16899 is a family of small, low power, voltage-monitoring circuits with sequenci...

MAX16899 Ultra-Small, High Accuracy, Adjustable Sequencing/Supervisory Circuits
The MAX16895—MAX16899 is a family of small, low power, voltage-monitoring circuits with sequenci...
MAX16138 ±0.7% Accuracy Single-Window Voltage Monitor with BIST
The MAX16138 is a low-voltage, ±0.7% accurate supervisory circuit that monitors a single system ...
MAX16138EVKIT Evaluation Kit for the MAX16138
The MAX16138 evaluation kit (EV kit) is designed to evaluate the MAX1613800/VY, a 0.7% accuracy,...

MAX6791 高電圧、超低電力、監視回路機能付き、シングル/デュアルリニアレギュレータ
超低自己消費電流、シングル/デュアル出力リニアレギュレータのMAX6791~MAX6796は、自動車用アプリケーションに最適です。これらのデバイスは5V~72Vの広い動作入力範囲を提供するため...
- 低自己消費電流:68µA
- 広い電源電圧範囲:5V~72V
- 出力電流
- 単一出力:最大300mA
- デュアル出力:1出力当り最大150mA
- 低ドロップアウト電圧
- 420mV (typ) (シングルで100mAの場合)
- 840mV (typ) (デュアルで100mAの場合)
- 固定出力電圧オプション:5V、3.3V、2.5V、1.8V、または可変出力(1.8V~11V)
- ENABLEおよびHOLD機能
- アクティブローRESET出力:オープンドレインまたはプッシュプル
- 内部固定(35µs、3.125ms、12.5ms、50ms、または200ms)またはコンデンサで調整可能なリセットタイム期間
- 内部固定またはコンデンサで調整可能なウォッチドッグタイムアウト期間
- ウィンドウ型(最小/最大)ウォッチドッグタイマオプション(MAX6791/MAX6792)
- ウォッチドッグディセーブル機能
- サーマル、短絡、および出力過電圧保護
- 完全動作保証温度範囲:-40℃+125℃
- 放熱特性の高い5mm x 5mmの小型TQFNパッケージ
- AEC-Q100認定MAX6795TPLD2/V+、MAX6795TPSD2/V
MAX16193EVKIT Evaluation Kit for the MAX16193
The MAX16193 evaluation kit (EV kit) is a fully tested and assembled circuit that demonstrates t...
MAX16193 0.3% Accuracy Dual-Channel Supervisory Circuit
The MAX16193 is an ultra-high accuracy, dual-channel window-detector supervisor circuit that mon...

MAX6736 低電力、デュアル/トリプル電圧、SC70、µP監視回路
MAX6736~MAX6745は、低電力デュアル/トリプル電圧マイクロプロセッサ(µP)監視回路です。監視対象電源電圧のいずれかが出荷時設定スレッショルドや可変スレッショルドを下回る場合にこれ...

MAX693A マイクロプロセッサ監視回路
マイクロプロセッサ(µP)監視回路のMAX691A/MAX693A/MAX800L/MAX800Mは、MAX691、MAX693、およびMAX695のピンコンパチブルアップグレード製品です。消...
- パワーOK/リセットタイムアウト期間:200ms
- スタンバイ電流:1µA、動作電流:30µA
- チップイネーブル信号のゲート、最大遅延:10ns
- MaxCap®またはSuperCapコンパチブル
- VCC = +1Vまで保証のアクティブローRESETアサート
- パワーフェイルまたはローバッテリ警報用の電圧モニタ
- パワーフェイル精度(保証):±2% (MAX800L/M)
- 16ピンナローSO、プラスチックDIP、およびTSSOPパッケージで入手可能

MAX20481 Four- to Seven-Input Automotive Power-System Monitor Family
The MAX20481 is a complete ASIL-compliant SoC power system monitor with up to seven voltage-moni...

MAX16165EVKIT MAX16165/MAX16166の評価キット
The MAX16165/MAX16166 evaluation kit (EV kit) monitors up to five voltages and sequences up to f...

MAX16166EVKIT MAX16165/MAX16166の評価キット
The MAX16165/MAX16166 evaluation kit (EV kit) monitors up to five voltages and sequences up to f...

MAX16165 Highly Integrated, 4-Channel Sequencer and Supervisor
The MAX16165/MAX16166 monitor up to five voltages and sequence up to four voltages. These device...

MAX16166 Highly Integrated, 4-Channel Sequencer and Supervisor
The MAX16165/MAX16166 monitor up to five voltages and sequence up to four voltages. These device...

MAX6310 5ピン、マルチ入力、プログラマブルリセットIC
MAX6305~MAX6313は、複数の電源を監視するように設計されたCMOSマイクロプロセッサ(µP)監視回路です。パーソナルコンピュータの5Vおよび3.3Vの両方の監視に最適なこれらの製品...
- パッケージ:小型5ピンSOT23
- 出荷時設定の高精度VCCリセットスレッショルド:2.5Vから5Vまで0.1Vステップで入手可能
- 短時間のVCCトランジェントに対する耐性
- アクティブローRESETは最低VCC = 1Vまで保証
- 全温度範囲で保証
- 消費電流:8µA
- 出荷時設定のリセットタイムアウト遅延:1ms (min)~1120ms (min)
- 外付部品不要
- マニュアルリセット入力
- 電源の過/不足電圧監視

MAX6744 低電力、デュアル/トリプル電圧、SC70、µP監視回路
MAX6736~MAX6745は、低電力デュアル/トリプル電圧マイクロプロセッサ(µP)監視回路です。監視対象電源電圧のいずれかが出荷時設定スレッショルドや可変スレッショルドを下回る場合にこれ...

MAX805 3.0V/3.3Vマイクロプロセッサ監視回路
これらのマイクロプロセッサ(µP)監視回路は、 µPシステムにおいて、電源監視やバッテリ制御に必要な回路の簡素化および部品点数の削減を行います。これらの製品を使用することで個別ICまたはディス...
- /RESETおよびRESET出力
- マニュアルリセット入力
- 高精度電源電圧モニタ
- リセットタイム遅延:200ms
- ウォッチドッグタイマ:1.6秒のタイムアウト
- バッテリバックアップへの電源切替 - バッテリは通常動作時にVCC以上を許容
- VCC電源電流:40µA
- バッテリ電流:1µA
- パワーフェイル用電圧モニタまたはローバッテリ警報
- VCC = 1Vまでの/RESET保証
- 8ピンDIPおよびSOパッケージ

MAX6476 300mA、マイクロプロセッサリセット回路内蔵LDOリニアレギュレータ
MAX6469~MAX6484は、マイクロプロセッサリセット回路内蔵の低ドロップアウトリニアレギュレータです。各デバイスは、出力電圧を+1.5V~+3.3Vの範囲において100mV刻みでプリセ...
- 3 x 3 UCSP、6ピンSOT23、および8ピンTDFNパッケージ
- プリセット出力:+1.5V~+3.3V (100mV刻み)
- 可変出力電圧用SETピン
- LDO出力電圧ノイズ:75µVRMS (MAX6477~MAX6484)
- 温度に対する精度:±2.0%
- 保証出力電流:300mA
- 低ドロップアウト電圧
- 55mV (150mA時)
- 114mV (300mA時)
- 消費電流:82µA、シャットダウン電流:0.1µA
- 入力逆電流、サーマルおよび短絡保護
- マイクロプロセッサリセット、4種類のタイムアウトオプション付き
- プッシュプルまたはオープンドレインアクティブローRESET
- マニュアルリセット入力
- リモートフィードバック用検出

MAX16896 Ultra-Small, High Accuracy, Adjustable Sequencing/Supervisory Circuits
The MAX16895—MAX16899 is a family of small, low power, voltage-monitoring circuits with sequenci...

MAX16897 Ultra-Small, High Accuracy, Adjustable Sequencing/Supervisory Circuits
The MAX16895—MAX16899 is a family of small, low power, voltage-monitoring circuits with sequenci...

MAX16899 Ultra-Small, High Accuracy, Adjustable Sequencing/Supervisory Circuits
The MAX16895—MAX16899 is a family of small, low power, voltage-monitoring circuits with sequenci...