先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/power/supervisors-voltage-monitors-sequencers/battery-backup-ics
EE-Sim:設計およびシミュレーション
- 電源
- Battery Management >
- Switching Regulators >
- ステップダウン(バック) (422) >
- ステップアップ(ブースト) (105) >
- ステップダウン/アップ(バック/ブースト) (37) >
- 反転 (23)
- LEDドライバ (84)
- Reference Designs >
- マルチ機能PMIC (92)
- 絶縁型電源 (28) >
- チャージポンプ (46)
- 低ドロップアウトリニアレギュレータ(LDO) >
- LEDドライバ >
- DCモータードライバ (4)
- Protection and Control >
- Protection Devices >
- ホットスワップコントローラ (56) >
- Relay Drivers (6)
- Power-Plane/CardBus Switches (2)
- 3.3V/5V PCMCIA Cards and Hosts (1)
- ディスプレイ電源および制御 (45) >
- LCD Power (27)
- Programmable Gamma Buffers (1)
- VCOM Amplifiers and Panel Repair (1)
- Segmented and Dot Matrix Display >
- CCFL Controllers (2)
- Electroluminescent (EL) Drivers (2)
- Supervisors, Voltage Monitors, and Sequencers >
- Microprocessor Supervisors >
- 電源シーケンサおよび電圧トラッカ (41)
- バッテリバックアップ回路 (80) >
- プッシュボタンデバウンサおよびオン/オフコントローラ (5) >
- Regulator + Reset Circuits (43)
- Power-over-Ethernet (PoE) >
- MOSFETドライバおよびコントローラ (35) >

ツール
リファレンスデザイン
Reference Design for a Class D, 2.1-Channel, Audio Amplifier for an MP3 Docking Station
このリファレンスデザインは、ステレオオーディオドッキングステーションアプリケーションでのD級オーディオアンプのMAX98400の使用例を示します。デモボックスはパワードスピーカドックで、2イン...
Modern Thermocouples and a High-Resolution Delta-Sigma ADC Enable High-Precision Temperature Measurement
標準化された熱電対および白金抵抗温度検出器を使用する高性能温度測定について解説します。
昇圧バックライトLEDドライバ
8 LED の3ストリング用、ブーストスイッチング電源とリニア電流シンクを使ったLEDディスプレイバックライトドライバ
Circuit Enables Single NiMH Cell to Simulate a Lithium Battery
Circuit enables single NiMH cell to simulate lithium battery
Handy Circuit Gives Systems Flexible Fault Protection
Application circuit shows a simple method for protecting system against fault condition when boa...
Overcurrent Monitor Operates up to 26V
This circuit provides overcurrent protection for supply-rail voltages to +26V.
Reference Design for a Class D, 2.1-Channel, Audio Amplifier for an MP3 Docking Station
このリファレンスデザインは、ステレオオーディオドッキングステーションアプリケーションでのD級オーディオアンプのMAX98400の使用例を示します。デモボックスはパワードスピーカドックで、2イン...
Modern Thermocouples and a High-Resolution Delta-Sigma ADC Enable High-Precision Temperature Measurement
標準化された熱電対および白金抵抗温度検出器を使用する高性能温度測定について解説します。
昇圧バックライトLEDドライバ
8 LED の3ストリング用、ブーストスイッチング電源とリニア電流シンクを使ったLEDディスプレイバックライトドライバ
Circuit Enables Single NiMH Cell to Simulate a Lithium Battery
Circuit enables single NiMH cell to simulate lithium battery
Handy Circuit Gives Systems Flexible Fault Protection
Application circuit shows a simple method for protecting system against fault condition when boa...
Overcurrent Monitor Operates up to 26V
This circuit provides overcurrent protection for supply-rail voltages to +26V.