先頭に戻る 入力電圧範囲:2.7V~5.5V 1セルまたは2セルニッケル水素バックアップバッテリを充電 プログラマブルな充電電圧および電流 プログラマブルな低電圧ロックアウト(UVLO)スレッショルド プログラマブルな充電タイマ 2つのバックアップ出力電圧: 3.05V (固定)、20mAのステップアップDC-DCコンバータ 1.75V (可変)、20mA LDO 3mm x 3mmの14ピンTDFNパッケージ 鉛フリーEVキット 完全実装および試験済み
主な特長
アプリケーション/用途
- PDA、パームトップ、およびワイヤレスハンドヘルド機器
- スマート携帯電話
説明
MAX8672の評価キット(EVキット)は、ニッケル水素(NiMH)バッテリ用バックアップ管理ICのMAX8672を評価する完全実装および試験済みPCBです。MAX8672のEVキットは、2セルアプリケーション用に設定したEVキットの場合、1セルまたは2セルのニッケル水素バッテリを充電します。最大バッテリ充電電圧、標準充電電流、およびトリクル充電電流は、外付け抵抗によって、それぞれ3V、3mA、および450µAに事前設定されています。プログラマブルな充電タイマーは、480分に設定されています。調整可能なバッテリ低電圧ロックアウト(UVLO)スレッショルドは1.6Vにプリセットされ、バッテリバックアップ機能をシャットダウンします。
システム電源電圧をサポートするために、MAX8672のEVキットは2つの出力を備えています。低電圧バックアップセルは、最大20mAを供給可能な低自己消費電流同期整流ステップアップDC-DCコンバータによって3.05V固定にステップアップされます。低ドロップアウト(LDO)出力は1.75Vに設定され、最大20mAを供給することができます。LDO出力電圧は、外付け抵抗で調整可能です。
また、MAX8672のEVキットは、バッテリ温度を監視するサーミスタ入力を備えています(負の温度係数(NTC)サーミスタは未実装)。TA = +25℃で100kΩサーミスタをシミュレートするために、このEVキットは100kΩの抵抗を搭載しています。詳細については、フルデータシートの「Thermistor Monitor (サーミスタモニタ)」の項を参照してください。
MAX8672のEVキットは完全実装および試験済みで、-40℃~+85℃の動作温度範囲を備えています。
システム電源電圧をサポートするために、MAX8672のEVキットは2つの出力を備えています。低電圧バックアップセルは、最大20mAを供給可能な低自己消費電流同期整流ステップアップDC-DCコンバータによって3.05V固定にステップアップされます。低ドロップアウト(LDO)出力は1.75Vに設定され、最大20mAを供給することができます。LDO出力電圧は、外付け抵抗で調整可能です。
また、MAX8672のEVキットは、バッテリ温度を監視するサーミスタ入力を備えています(負の温度係数(NTC)サーミスタは未実装)。TA = +25℃で100kΩサーミスタをシミュレートするために、このEVキットは100kΩの抵抗を搭載しています。詳細については、フルデータシートの「Thermistor Monitor (サーミスタモニタ)」の項を参照してください。
MAX8672のEVキットは完全実装および試験済みで、-40℃~+85℃の動作温度範囲を備えています。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX8672の評価キット | Dec 19, 2006 |