先頭に戻る

MAX8568Aの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8568Aの評価キット Mar 23, 2005

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • NiMHおよび充電式リチウムバックアップバッテリを充電
  • 1セルNiMHバッテリ入力用にスイッチを内蔵したステップアップDC-DCコンバータ
  • 2つのバックアップ出力電圧
       3.3V、50mAのステップアップDC-DCコンバータ
       2.5V、10mAのLDO
  • プログラマブルな充電電流
  • プログラマブルな充電電圧制限
  • バックアップ切替え用pチャネルMOSFET (複数)を搭載
  • 完全実装および試験済み
  • アプリケーション/用途

    • DSCおよびDVC
    • インターネット機器およびウェブブック
    • パームトップおよびワイヤレスハンドヘルド
    • PDAおよびPDAフォン
    • スマートフォン

    説明

    MAX8568Aの評価キット(EVキット)は、リチウムおよびニッケル水素(NiMH)バッテリ用の完全なバックアップ管理用ICのMAX8568A/MAX8568Bを評価する完全実装および試験済みの回路ボードです。MAX8568AのEVキットはNiMHおよび充電式リチウムバッテリの両タイプを充電可能で、このEVキットのデフォルト設定はNiMH充電用の設定になっています。搭載された2個のpチャネルMOSFETによって、主電源からのバックアップ切替えを評価することができます。低電圧のバックアップセルは内蔵の同期整流ステップアップDC-DCコンバータによってステップアップすることができます。このコンバータのEVキット上のデフォルト設定は3.3Vで、50mAの出力電流が可能です。内蔵LDOから供給される2次出力はMAX8568Aの場合2.5Vの出力電圧を備え、10mAの出力電流を供給することができます。主バッテリが接続されると、これらの2つの電圧は標準的にはMAX1586/MAX1587のマルチ出力のシステム電源から供給されます。また、MAX8568AのEVキットは、MAX8568Bも評価することができます。MAX8568Bを評価するには、このEVキットとともに無料サンプルを請求してください。

    簡易ブロック図

    Technical Docs

    データシート MAX8568Aの評価キット Mar 23, 2005

    サポートとトレーニング

    技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

    絞り込まれた検索

    マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

    サンプルについて:
    サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。