先頭に戻る
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
Parametric specs for Supervisors (1 Monitored Voltage)
Reset Thresh. (V) | 1.8 to 2.5 2.5 to 3.3 3.3 to 5.5 |
Reset Out | Active High Active Low Push-Pull |
tRESET (min) | 85ms to 300ms |
Watchdog Feature | Input (WDI) |
Watchdog Timeout | 1s to 2s |
ICC (µA) (max) | 24 |
Package/Pins | SC70/5 SOT23/5 |
Budgetary Price (See Notes) | 2.41 |
非表示にする
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | 5ピン、マイクロプロセッサ監視回路、ウォッチドッグタイマおよびマニュアルリセット付 | Mar 05, 2010 |
パラメーター
Parametric specs for Supervisors (1 Monitored Voltage)
Reset Thresh. (V) | 1.8 to 2.5 2.5 to 3.3 3.3 to 5.5 |
Reset Out | Active High Active Low Push-Pull |
tRESET (min) | 85ms to 300ms |
Watchdog Feature | Input (WDI) |
Watchdog Timeout | 1s to 2s |
ICC (µA) (max) | 24 |
Package/Pins | SC70/5 SOT23/5 |
Budgetary Price (See Notes) | 2.41 |
主な特長
- +2.5V、+3V、+3.3Vおよび+5V電源の高精度監視
- 動作電流:
- 6µA (MAX823L/M) (SC70)
- 2µA (MAX825T/S/R/Z/Y) (SC70)
- 全温度範囲で仕様保証
- パワーオンリセット:140ms (min)
- VCC = 1Vまで有効なアクティブローRESET保証
- 電源トランジェントに対する耐性
- タイムアウト1.6秒のウォッチドッグタイマ(MAX823/MAX824)
- マニュアルリセット入力(MAX823/MAX825)
- 外付部品不要
アプリケーション/用途
- 車載用電子機器
- コンピュータおよびコントローラ
- クリティカルなµP監視
- 組込みコントローラ
- インテリジェント機器
- ポータブルバッテリ駆動機器
説明
MAX823/MAX824/MAX825は、リセット出力、ウォッチドッグおよびマニュアルリセット入力機能を5ピンSOT23およびSC70パッケージに内蔵したマイクロプロセッサ(µP)監視回路です。これらの製品は独立したICやディスクリート部品に比べ、システムの信頼性と精度を大幅に改善します。MAX823/MAX824/MAX825はVCCの高速トランジェントを無視するように特別に設計されています。
リセットスレッショルド電圧は7種類用意されており、パッケージの末尾の文字で区別されています(フルデータシートの「リセットスレッショルド表」を参照)。これらのデバイスは、VCCが1Vに低下するまで正しい状態を保つことが保証されているアクティブローリセット出力を備えています。MAX823は、ウォッチドッグ入力およびマニュアルリセット出力も備えています。MAX824は、ウォッチドッグ入力およびアクティブハイリセットを備えています。MAX825は、マニュアルリセット出力およびコンプリメンタリアクティブハイリセットを備えています。選択ガイドにこれらの機能の一覧が掲載されています。
リセットスレッショルド電圧は7種類用意されており、パッケージの末尾の文字で区別されています(フルデータシートの「リセットスレッショルド表」を参照)。これらのデバイスは、VCCが1Vに低下するまで正しい状態を保つことが保証されているアクティブローリセット出力を備えています。MAX823は、ウォッチドッグ入力およびマニュアルリセット出力も備えています。MAX824は、ウォッチドッグ入力およびアクティブハイリセットを備えています。MAX825は、マニュアルリセット出力およびコンプリメンタリアクティブハイリセットを備えています。選択ガイドにこれらの機能の一覧が掲載されています。
Technical Docs
データシート | 5ピン、マイクロプロセッサ監視回路、ウォッチドッグタイマおよびマニュアルリセット付 | Mar 05, 2010 |