製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
Reset Thresh. (V) | 1.8 to 2.5 2.5 to 3.3 3.3 to 5.5 |
Reset Out | Active High Active Low Push-Pull |
tRESET (min) | 85ms to 300ms |
Watchdog Feature | Input (WDI) |
Watchdog Timeout | 1s to 2s |
ICC (µA) (max) | 24 |
Package/Pins | SC70/5 SOT23/5 |
Budgetary Price (See Notes) | 2.41 |
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | 5ピン、マイクロプロセッサ監視回路、ウォッチドッグタイマおよびマニュアルリセット付 | Mar 05, 2010 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
パラメーター
Reset Thresh. (V) | 1.8 to 2.5 2.5 to 3.3 3.3 to 5.5 |
Reset Out | Active High Active Low Push-Pull |
tRESET (min) | 85ms to 300ms |
Watchdog Feature | Input (WDI) |
Watchdog Timeout | 1s to 2s |
ICC (µA) (max) | 24 |
Package/Pins | SC70/5 SOT23/5 |
Budgetary Price (See Notes) | 2.41 |
主な特長
- +2.5V、+3V、+3.3Vおよび+5V電源の高精度監視
- 動作電流:
- 6µA (MAX823L/M) (SC70)
- 2µA (MAX825T/S/R/Z/Y) (SC70)
- 全温度範囲で仕様保証
- パワーオンリセット:140ms (min)
- VCC = 1Vまで有効なアクティブローRESET保証
- 電源トランジェントに対する耐性
- タイムアウト1.6秒のウォッチドッグタイマ(MAX823/MAX824)
- マニュアルリセット入力(MAX823/MAX825)
- 外付部品不要
アプリケーション/用途
- 車載用電子機器
- コンピュータおよびコントローラ
- クリティカルなµP監視
- 組込みコントローラ
- インテリジェント機器
- ポータブルバッテリ駆動機器
説明
リセットスレッショルド電圧は7種類用意されており、パッケージの末尾の文字で区別されています(フルデータシートの「リセットスレッショルド表」を参照)。これらのデバイスは、VCCが1Vに低下するまで正しい状態を保つことが保証されているアクティブローリセット出力を備えています。MAX823は、ウォッチドッグ入力およびマニュアルリセット出力も備えています。MAX824は、ウォッチドッグ入力およびアクティブハイリセットを備えています。MAX825は、マニュアルリセット出力およびコンプリメンタリアクティブハイリセットを備えています。選択ガイドにこれらの機能の一覧が掲載されています。
Technical Docs
データシート | 5ピン、マイクロプロセッサ監視回路、ウォッチドッグタイマおよびマニュアルリセット付 | Mar 05, 2010 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。