先頭に戻る
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
Parametric specs for Supervisors (1 Monitored Voltage)
Reset Thresh. (V) | 2.5 to 3.3 3.3 to 5.5 |
Reset Thresh. Accur. (%) (@ +25°C) | 1.5 |
Reset Out | Active High Push-Pull |
tRESET (min) | 15ms to 85ms 85ms to 300ms <1ms Adjustable |
Watchdog Feature | No Watchdog |
ICC (µA) (max) | 7 |
Package/Pins | SOT23/4 |
Budgetary Price (See Notes) | 1.52 |
非表示にする
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | 4ピン、µP電圧モニタ、ピン設定可能なパワーオンリセットタイムアウト遅延付 | Mar 14, 2006 |
パラメーター
Parametric specs for Supervisors (1 Monitored Voltage)
Reset Thresh. (V) | 2.5 to 3.3 3.3 to 5.5 |
Reset Thresh. Accur. (%) (@ +25°C) | 1.5 |
Reset Out | Active High Push-Pull |
tRESET (min) | 15ms to 85ms 85ms to 300ms <1ms Adjustable |
Watchdog Feature | No Watchdog |
ICC (µA) (max) | 7 |
Package/Pins | SOT23/4 |
Budgetary Price (See Notes) | 1.52 |
主な特長
- ピン選択式のパワーオンリセット遅延:1ms (max)、20ms (min)または100ms (min)
- +3V~+5Vの高精度な電源電圧監視
- 消費電流:2.5µA
- 全温度範囲で保証(-40℃~+125℃)
- VCC = 1VまでのアクティブローRESET保証(MAX821)
- 電源トランジェントに対する耐性
- 外付部品不要
- パッケージ:SOT143
アプリケーション/用途
- バーコードスキャナ
- コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ
- コントローラ
- クリティカルなµPおよびµC電源監視
- インテリジェント機器
- ポータブルバッテリ駆動機器
説明
MAX821/MAX822は、µPおよびディジタルシステムの電源を監視するマイクロプロセッサ(µP)監視回路です。5V電源システムまたは3V電源システムに使用した場合、外付部品および調整が不要になり、回路の高信頼性と低コストを実現できます。MAX821/MAX822は、パワーオンリセットタイムアウトディレーを1ms (max)、20ms (min)または100ms (min)の中からピンで選択できます。
これらの製品は単機能素子で、VCC電源電圧が予め設定されたスレッショルド以下になるとリセットを発生し、VCCがリセットスレッショルド以上になってからもさらにピン選択されたリセットタイムアウト期間中リセット状態を維持します。MAX821はアクティブローRESET出力(最低1VまでのVCCに対して正しい状態を保証)を備え、MAX822はアクティブハイのRESET出力を備えていることだけが異なります。リセットコンパレータは、VCCの高速トランジェントを無視するように設計されています。リセットスレッショルドは、様々な電源電圧に対応したものが用意されています。
MAX821/MAX822は、消費電流が低いため、ポータブル機器に最適です。MAX821/MAX822は、4ピンSOT143パッケージで供給されています。
これらの製品は単機能素子で、VCC電源電圧が予め設定されたスレッショルド以下になるとリセットを発生し、VCCがリセットスレッショルド以上になってからもさらにピン選択されたリセットタイムアウト期間中リセット状態を維持します。MAX821はアクティブローRESET出力(最低1VまでのVCCに対して正しい状態を保証)を備え、MAX822はアクティブハイのRESET出力を備えていることだけが異なります。リセットコンパレータは、VCCの高速トランジェントを無視するように設計されています。リセットスレッショルドは、様々な電源電圧に対応したものが用意されています。
MAX821/MAX822は、消費電流が低いため、ポータブル機器に最適です。MAX821/MAX822は、4ピンSOT143パッケージで供給されています。
Technical Docs
データシート | 4ピン、µP電圧モニタ、ピン設定可能なパワーオンリセットタイムアウト遅延付 | Mar 14, 2006 |