先頭に戻る

MAX821, MAX821L, MAX821R, MAX821S, MAX821T

4ピン、µP電圧モニタ、ピン設定可能なパワーオンリセットタイムアウト遅延付

選択可能なリセットタイムアウト遅延付き、4ピンSOTリセットIC

製品の詳細

主な特長

Parametric specs for Supervisors (1 Monitored Voltage)
Reset Thresh. (V) 2.5 to 3.3
3.3 to 5.5
Reset Thresh. Accur. (%) (@ +25°C) 1.5
Reset Out Active Low
Push-Pull
tRESET (min) 15ms to 85ms
85ms to 300ms
<1ms
Adjustable
Watchdog Feature No Watchdog
ICC (µA) (max) 7
Package/Pins SOT23/4
Budgetary
Price (See Notes)
1.46
非表示にする

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

パラメーター

Parametric specs for Supervisors (1 Monitored Voltage)
Reset Thresh. (V) 2.5 to 3.3
3.3 to 5.5
Reset Thresh. Accur. (%) (@ +25°C) 1.5
Reset Out Active Low
Push-Pull
tRESET (min) 15ms to 85ms
85ms to 300ms
<1ms
Adjustable
Watchdog Feature No Watchdog
ICC (µA) (max) 7
Package/Pins SOT23/4
Budgetary
Price (See Notes)
1.46

主な特長

  • ピン選択式のパワーオンリセット遅延:1ms (max)、20ms (min)または100ms (min)
  • +3V~+5Vの高精度な電源電圧監視
  • 消費電流:2.5µA
  • 全温度範囲で保証(-40℃~+125℃)
  • VCC = 1VまでのアクティブローRESET保証(MAX821)
  • 電源トランジェントに対する耐性
  • 外付部品不要
  • パッケージ:SOT143

アプリケーション/用途

  • バーコードスキャナ
  • コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ
  • コントローラ
  • クリティカルなµPおよびµC電源監視
  • インテリジェント機器
  • ポータブルバッテリ駆動機器

説明

MAX821/MAX822は、µPおよびディジタルシステムの電源を監視するマイクロプロセッサ(µP)監視回路です。5V電源システムまたは3V電源システムに使用した場合、外付部品および調整が不要になり、回路の高信頼性と低コストを実現できます。MAX821/MAX822は、パワーオンリセットタイムアウトディレーを1ms (max)、20ms (min)または100ms (min)の中からピンで選択できます。

これらの製品は単機能素子で、VCC電源電圧が予め設定されたスレッショルド以下になるとリセットを発生し、VCCがリセットスレッショルド以上になってからもさらにピン選択されたリセットタイムアウト期間中リセット状態を維持します。MAX821はアクティブローRESET出力(最低1VまでのVCCに対して正しい状態を保証)を備え、MAX822はアクティブハイのRESET出力を備えていることだけが異なります。リセットコンパレータは、VCCの高速トランジェントを無視するように設計されています。リセットスレッショルドは、様々な電源電圧に対応したものが用意されています。

MAX821/MAX822は、消費電流が低いため、ポータブル機器に最適です。MAX821/MAX822は、4ピンSOT143パッケージで供給されています。

簡易ブロック図

MAX821、MAX821L、MAX821M、MAX821P、MAX821R、MAX821S、MAX821T、MAX821U、MAX822、MAX822L、MAX822M、MAX822R、MAX822S、MAX822T:標準動作回路 MAX821、MAX821L、MAX821M、MAX821P、MAX821R、MAX821S、MAX821T、MAX821U、MAX822、MAX822L、MAX822M、MAX822R、MAX822S、MAX822T:標準動作回路 Zoom icon

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。