先頭に戻る

MAX6889の評価キット/評価システム

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX6889の評価キット/評価システム Mar 26, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 総合評価システム
  • 使いやすいテストポイント
  • 完全実装および試験済み
  • アプリケーション/用途

    • マルチマイクロプロセッサ/電圧システム
    • ネットワーキングシステム
    • サーバおよびワークステーション
    • ストレージ機器
    • 電気通信/電話局
    • ワイヤレス基地局

    説明

    MAX6889の評価システム(EVシステム)は、MAX6889の評価キット(EVキット)とマキシムCMAXQUSBコマンドモジュールから構成されています。MAX6889/MAX6892はEEPROMで設定可能なマルチ電圧電源シーケンサ/監視回路で、複数の電圧検出器入力、2つの補助入力、および4つの汎用ロジック入力を監視し、高度に構成可能な電源シーケンスアプリケーション用のプログラマブル出力を備えています。評価ソフトウェアはWindows® 98/2000/XP上で動作し、MAX6889の機能を実行するのに使いやすいユーザインタフェースを備えています。

    パソコンを使ってMAX6889を総合評価するには、総合EVシステム(MAX6889EVCMAXQU)をお求めください。旧版のマキシムEVシステムとともにコマンドモジュールを購入済みの場合や、他のマイクロコントローラ(µC)ベースシステムでのカスタム使用の場合は、EVキット(MAX6889EVKIT)をお求めください。

    このシステムはMAX6892も評価することができます。MAX6892ETJの無料サンプルについてはお問い合わせください。

    簡易ブロック図

    Technical Docs

    データシート MAX6889の評価キット/評価システム Mar 26, 2021

    サポートとトレーニング

    技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

    絞り込まれた検索

    マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

    サンプルについて:
    サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。