先頭に戻る

MAX6876の評価キット/評価システム

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX6876の評価キット/評価システム Oct 12, 2005

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 総合評価システム
  • 使いやすいテストポイントとコネクタを実装
  • 完全実装および試験済み
  • アプリケーション/用途

    • マルチ電圧システム
    • ネットワーキングシステム
    • サーバおよびワークステーション
    • ストレージ機器
    • テレコム

    説明

    MAX6876の評価システム(EVシステム)は、MAX6876の評価キット(EVキット)とマキシムCMOD232コマンドモジュールから構成されています。MAX6876はEEPROMに設定可能なクワッド電源トラッカ/シーケンサ回路であり、4つのシステム電圧を監視し、電圧トラッキングやシーケンシングを必要とするシステムに適切な電源投入/電源切断状態を確保します。

    この評価ソフトウェア(EVソフトウェア)はWindows® 98/2000/XP上で動作し、MAX6876の機能を実行するのに使いやすいユーザインタフェースを備えています。

    PCを使ってMAX6876を総合評価するには、総合EVシステム(MAX6876EVCMOD2)をお求めください。旧版のマキシムEVシステムとともにコマンドモジュールを購入済みの場合や、他のマイクロコントローラベースシステムと連携したカスタム開発用の場合は、EVキット(MAX6876EVKIT)をお求めください。

    このEVシステムのデータシートは、利用者がMAX6876 ICを基本的に理解していることを前提とします。詳細な仕様と操作方法については、MAX6876 ICのデータシートを参照してください。

    簡易ブロック図

    Technical Docs

    データシート MAX6876の評価キット/評価システム Oct 12, 2005

    サポートとトレーニング

    技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

    絞り込まれた検索

    マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

    サンプルについて:
    サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。