先頭に戻る
実証済みのPCBレイアウト 完全評価システム 便利なオンボードテストポイント 完全実装および試験済み
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX6870、MAX6871、MAX6872、MAX6873、MAX6874、MAX6875の評価システム/評価キット | Mar 22, 2021 | |
アプリケーションノート | マキシム評価キットでのWindowsのプラグアンドプレイとUSBのトラブルシューティング |
主な特長
アプリケーション/用途
- 基地局
- マルチマイクロプロセッサ/電圧システム
- ネットワーキングシステム
- サーバおよびワークステーション
- ストレージ機器
- 電気通信/電話局
説明
MAX6870の評価システム(EVシステム)は、MAX6870の評価キット(EVキット)とマキシムCMOD232コマンドモジュールから構成されています。EEPROM設定可能なマルチ電圧電源シーケンサ/監視回路であるMAX6870は、複数の電圧検出器入力、2つの補助入力、および4つの汎用ロジック入力を監視し、高度な設定が可能な電源シーケンシングアプリケーションに対応するプログラマブル出力を備えています。評価ソフトウェアはWindows® 95/98/2000/XPで動作し、MAX6870の機能を実行するための便利なユーザインタフェースを備えています。
PCを使用してMAX6870の総合的評価を行うには、完全EVシステム(MAX6870EVCMOD2)をお求めください。旧版のマキシムEVシステムとともにコマンドモジュールを購入済みの場合や、他のµCベースのシステムでのカスタム使用の場合は、EVキット(MAX6870EVKIT)をお求めください。
このシステムでは、MAX6871~MAX6875を評価することもできます。MAX6871ETJ、MAX6872ETJ、MAX6873ETJ、MAX6874ETJ、またはMAX6875ETJの無料サンプルについてはお問い合わせください。
PCを使用してMAX6870の総合的評価を行うには、完全EVシステム(MAX6870EVCMOD2)をお求めください。旧版のマキシムEVシステムとともにコマンドモジュールを購入済みの場合や、他のµCベースのシステムでのカスタム使用の場合は、EVキット(MAX6870EVKIT)をお求めください。
このシステムでは、MAX6871~MAX6875を評価することもできます。MAX6871ETJ、MAX6872ETJ、MAX6873ETJ、MAX6874ETJ、またはMAX6875ETJの無料サンプルについてはお問い合わせください。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX6870、MAX6871、MAX6872、MAX6873、MAX6874、MAX6875の評価システム/評価キット | Mar 22, 2021 | |
アプリケーションノート | マキシム評価キットでのWindowsのプラグアンドプレイとUSBのトラブルシューティング |