先頭に戻る

MAX6870、MAX6871、MAX6872、MAX6873、MAX6874、MAX6875の評価システム/評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 完全評価システム
  • 便利なオンボードテストポイント
  • 完全実装および試験済み
  • アプリケーション/用途

    • 基地局
    • マルチマイクロプロセッサ/電圧システム
    • ネットワーキングシステム
    • サーバおよびワークステーション
    • ストレージ機器
    • 電気通信/電話局

    説明

    MAX6870の評価システム(EVシステム)は、MAX6870の評価キット(EVキット)とマキシムCMOD232コマンドモジュールから構成されています。EEPROM設定可能なマルチ電圧電源シーケンサ/監視回路であるMAX6870は、複数の電圧検出器入力、2つの補助入力、および4つの汎用ロジック入力を監視し、高度な設定が可能な電源シーケンシングアプリケーションに対応するプログラマブル出力を備えています。評価ソフトウェアはWindows® 95/98/2000/XPで動作し、MAX6870の機能を実行するための便利なユーザインタフェースを備えています。

    PCを使用してMAX6870の総合的評価を行うには、完全EVシステム(MAX6870EVCMOD2)をお求めください。旧版のマキシムEVシステムとともにコマンドモジュールを購入済みの場合や、他のµCベースのシステムでのカスタム使用の場合は、EVキット(MAX6870EVKIT)をお求めください。

    このシステムでは、MAX6871~MAX6875を評価することもできます。MAX6871ETJ、MAX6872ETJ、MAX6873ETJ、MAX6874ETJ、またはMAX6875ETJの無料サンプルについてはお問い合わせください。

    簡易ブロック図

    Technical Docs

    サポートとトレーニング

    技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

    絞り込まれた検索

    マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。