先頭に戻る

MAX6496の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX6496の評価キット Sep 28, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 広い電源電圧範囲:5.5V~72V
  • 出力電流:最大5A
  • 選択可能な過電圧モードおよび過電圧リミッタモード
  • 調整可能な過電圧スレッショルド
  • 100Vのバッテリ逆接続保護

アプリケーション/用途

  • 車載用
  • FireWire®
  • 産業用
  • ノートブックコンピュータ
  • テレコム/サーバ/ネットワーキング

説明

MAX6496の評価キット(EVキット)は、ロードダンプおよび高電圧過渡状態に耐える必要がある車載アプリケーション用の高電圧、過電圧保護回路を検証します。このEVキットは、完全実装および試験済みプリント回路基板(PCB)です。

MAX6496のEVキットは、最大5Aの大出力電流に対応し、最大72Vの電圧で動作することができます。内蔵pチャネルMOSFETは、バッテリ逆接続保護を備えています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX6496の評価キット Sep 28, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。