先頭に戻る

MAX6397の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX6397の評価キット Aug 10, 2006

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 広い電源電圧範囲:5.5V~72V
  • 最大出力電流能力:5A
  • 過電圧モードと過電圧リミッタモードを選択可能
  • 調整可能な過電圧スレッショルド
  • 100Vの逆接続バッテリ保護
  • 常時オンのリニアレギュレータ出力
  • パワーグッド信号出力
  • アプリケーション/用途

    • 車載用
    • FireWire®
    • 産業用
    • ノートブックコンピュータ
    • AC電源機器

    説明

    MAX6397の評価キット(EVキット)は、負荷ダンプや高電圧過渡状態に耐える必要があるアプリケーション用の高電圧過電圧保護回路を検証します。このEVキットは、完全実装および試験済み表面実装ボードです。

    このEVキットは最大5Aまでの大出力電流に対応し、最大72Vの電圧で動作して、-40℃~+105℃の範囲の温度に耐えることができます。2者択一の電圧入力は、逆接続バッテリ保護用の2種類の方式を実装しています。100mAを駆動可能な内蔵リニアレギュレータとパワーグッド(POK)信号への接続部も用意されています。

    簡易ブロック図

    Technical Docs

    データシート MAX6397の評価キット Aug 10, 2006

    サポートとトレーニング

    技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

    絞り込まれた検索

    マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。