先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX34460の評価キット Oct 16, 2012

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • MAX34460の評価が容易
  • 4つの電源チャネル
  • EVキットのハードウェアはUSB駆動(USBケーブル同梱)
  • USB HIDインタフェース
  • Windows XP®、およびWindows® 7対応ソフトウェア
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 基地局
  • ネットワークスイッチ/ルータ
  • サーバ
  • スマートグリッドネットワークシステム

説明

MAX34460の評価キット(EVキット)は、PMBus™ 12チャネル電圧モニタおよびシーケンサのMAX34460を評価する際に必要なハードウェアとソフトウェアグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットにはMAX34460ETM+が実装され、このICでシーケンス、監視、マージニングを実行することができる4つの電源も含まれています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX34460の評価キット Oct 16, 2012

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。