先頭に戻る

MAX34440およびMAX34441の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX34440およびMAX34441の評価キット Dec 07, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • MAX34441またはMAX34440を容易に評価
  • 完全実装および試験済み
  • USB制御のGUI
  • 5チャネルの電源
  • 1つのファン制御チャネル

アプリケーション/用途

  • 基地局
  • 産業用制御
  • ネットワークスイッチ/ルータ
  • サーバ
  • スマートグリッドネットワークシステム

説明

MAX34441の評価キット(EVキット)は、PMBus™電源マネージャのMAX34441およびMAX34440の評価を簡素化します。MAX34440は、6つの電源を制御し、一方MAX34441は、5つの電源と1つのファンを制御します。MAX34441のEVキットは、MAX34441が出荷時に実装され、1つのファンが同梱されています。この完全実装および試験済みのEVキットは、MAX34441またはMAX34440によってシーケンス、監視、マージニングすることができる5つの電源を備え、MAX34441を使用するクローズドループファン制御用に1つのファンも備えています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX34440およびMAX34441の評価キット Dec 07, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。