先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX20480/MAX20481の評価キット Jan 28, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 容易にアクセス可能な入力
    • IN1~IN5を提供
    • IN6、IN7を提供、リモートグランド接続用のINM端子内蔵
  • ADDR端子およびジャンパによって異なるアドレス設定が可能
  • 容易なインタフェース接続用のEN0、EN1ジャンパを追加
  • 監視端子のRCフットプリント
  • I2Cコネクタ

アプリケーション/用途

  • ADAS
  • 自動運転処理システム
  • 電源システム監視およびMCU/SoC監視
  • リモートセンサーモジュール

説明

MAX20480の評価キット(EVキット)は、7入力車載電源モニタのMAX20480用の完全実装および試験済みアプリケーション回路です。テストポイントタップによって、監視用の他のサブシステムへの配線が可能です。I2C通信用のコネクタが提供されます。

MAX20480のEVキットは、MAX20481 ICも評価することができます。実装されているMAX20480をMAX20481 ICに交換するだけです。

MAX20481はI2Cインタフェースを備えていないため、MINIQUSB+は不要です。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX20480/MAX20481の評価キット Jan 28, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。