先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX20478

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX20478 Sep 10, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Single Supply Operation with 2.35V to 5.5V Input Supply Range
  • IN1-2 Voltage Monitor Channels Capable of Monitoring 0.5V to 3.6875V
  • IN3 Voltage Monitor Channel Capable of Monitoring 0.5V to 5.6V
  • OTP Controlled Voltage Monitoring with ECC
  • Selectable 102.5% to 110% OV Monitors
  • Selectable 97.5% to 90% UV Monitors
  • 0.5% Step Size
  • 0.8% Voltage Accuracy
  • ASIL-D Compliance (MAX20478)
  • Programmable Active-Low RESET1 and Active-Low RESET2 Pins
  • Jumpers and Test Points on Key Nodes for Simplified Evaluation
  • -40C° to +125C° Automotive Temperature Range
  • Automotive Grade External Components
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • Advanced Driver-Assistance Systems
  • Autonomous Driving Processing Systems
  • Power System Supervision and Microcontroller Unit/System-on-a-Chip Monitoring
  • Remote Sensor Modules

説明

The MAX20479 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested application circuit for the MAX20478: Two/ three input automotive voltage monitor with watchdog. The EV kit is created with automotive grade components and can test all functionality of the IC including watchdog and redundant supply monitoring. Various test points and jumpers are included to allow for various functionalities of the IC to be tested.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX20478 Sep 10, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。