先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX16193

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX16193 Mar 29, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • ±0.3% Threshold Accuracy
  • 0.9V/3.28V Nominal Threshold
  • ±4%/±3% UV/OV Monitoring Range
  • 10ms Reset Timeout for Active-Low RST1 and Active-Low RST2 Signal
  • Two Reset Output Pull-Up Voltage Options
  • Proven 1.5” x 1.5” 2-Layer 2oz Copper PCB Layout
  • Demonstrates Compact Solution Size
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • 先進運転支援システム(ADAS)
  • マルチ電圧ASIC
  • サーバー
  • ストレージ機器

説明

The MAX16193 evaluation kit (EV kit) is a fully tested and assembled circuit that demonstrates the capabilities of the MAX16193, a dual-channel, low voltage window-detector supervisor circuit. The MAX16193 EV kit is designed to facilitate the evaluation of the MAX16193’s 0.3% overvoltage/ undervoltage fault detection capability. A jumper, JP1, provides the option to connect the reset output’s pullup resistor to a voltage other than VDD. Refer to the MAX16193 IC datasheet for absolute maximum voltage ratings voltage on the reset output. The MAX16193 EV kit is available in a 1.5” x 1.5” PCB and operates over the automotive temperature range of -40°C to +125°C.

簡易ブロック図

MAX16193EVKIT:ボード写真 MAX16193EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX16193 Mar 29, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。