MAX16191の評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX16191の評価キット | Oct 20, 2021 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- ±0.35% Threshold Accuracy
- 0.875V Nominal Threshold Range
- ±3% UV/OV Monitoring Range
- 10ms Reset Timeout for Active-Low RST signal
- Two Reset Output Pullup Voltage Options
- Proven 1” x 1” 2-Layer 2oz Copper PCB Layout
- Demonstrates Compact Solution Size
- Fully Assembled and Tested
アプリケーション/用途
- 先進運転支援システム(ADAS)
- マルチ電圧ASIC
- サーバ
- ストレージ機器
説明
The MAX16191 evaluation kit (EV kit) is a fully tested and assembled circuit that demonstrates the capabilities of the MAX16191, a single-channel, low-voltage window-detector supervisor circuit. The MAX16191 EV kit is designed to facilitate the evaluation of the MAX16191’s 0.35% overvoltage/ undervoltage (OV/UV) faults detection capability. A jumper, JP1, provides the option to connect the reset output’s pullup resistor to a voltage other than VCC. See MAX16191 IC data sheet for absolute maximum voltage ratings voltage on reset output. The MAX16191 EV kit is available in a 1” x 1” PCB and operates over the automotive temperature range of -40°C to +125°C.
Technical Docs
データシート | MAX16191の評価キット | Oct 20, 2021 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。