先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX16165/MAX16166の評価キット Dec 10, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 2.7V to 16.0V Wide Operating Voltage Range
  • Monitor up to Five Voltages
  • Sequence up to Four Voltages
  • Configurable for MAX16165 and MAX16166
  • EV Kit comes with LED Indicators for System Event
  • Onboard LDO’s are used for Sequencing/Monitoring
  • Proven 4-Layer 1-oz Copper PCB Layout
  • Demonstrates Compact Solution Size
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • FPGA/ASIC電源シーケンス処理
  • 産業用センサーおよびモーター制御
  • マルチ電源システムのラッチアップ防止および突入電流保護
  • ネットワーキング機器
  • サーバーおよびセキュリティカメラ
  • 試験装置

説明

The MAX16165/MAX16166 evaluation kit (EV kit) monitors up to five voltages and sequences up to four voltages. The MAX16165 and MAX16166 provide an adjustable delay as each power supply is turned on as well as monitor each power supply voltage.

The MAX16166 EV kit comes with the MAX16166WPH+T installed. This product is RoHS compliant.

簡易ブロック図

MAX16165EVKIT、MAX16166EVKIT:ボード写真 MAX16165EVKIT、MAX16166EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX16165/MAX16166の評価キット Dec 10, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。