先頭に戻る

MAX16141およびMAX16141Aの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX16141およびMAX16141Aの評価キット Jan 13, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 低電圧/過電圧スレッショルド:8.6V~36.2V
  • 出力短絡保護
  • 抵抗で調整可能な過電圧および低電圧トリップスレッショルド
  • 実証済み2層2オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションサイズを実証
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載電源システム
  • ネットワーク/テレコム電源システム
  • PoEシステム
  • RAIDシステム
  • サーバ

説明

MAX16141の評価キット(EVキット)は、MAX16141/MAX16141Aを評価します。MAX16141はダイオードコントローラおよび保護デバイスで、逆方向電流、過電流、入力過電圧/低電圧、短絡、および過熱などのフォルト状態に対してシステムを保護します。MAX16141のEVキットにはMAX16141AAF/V+ ICが実装されています。MAX16141のEVキットの低電圧/過電圧スレッショルドは、それぞれ8.6V/36.2Vに設定されています。

簡易ブロック図

MAX16141EVKIT:ボード写真 MAX16141EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX16141およびMAX16141Aの評価キット Jan 13, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。