先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX16138

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX16138 May 17, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 1.71V to 5.5V Supply Voltage Range
  • Push-Button Switch to Clear OV Latch
  • Proven 2-Layer 2oz Copper PCB Layout
  • Automotive Temperature Range: -40°C to +125°C
  • Demonstrates Compact Solution Size
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

説明

The MAX16138 evaluation kit (EV kit) is designed to evaluate the MAX1613800/VY, a 0.7% accuracy, window-detector supervisory reset IC with BIST (Built-In Self-Test) capability and overvoltage fault output in an 8-pin TDFN package. A number of test points are provided to facilitate device evaluation. The EV kit is fully assembled and tested over the automotive temperature range of -40°C to +125°C and is available with the MAX1613800/VY+ installed.

簡易ブロック図

MAX16138EVKIT:ボード写真 MAX16138EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX16138 May 17, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。