先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX16137の評価キット Apr 26, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 電源電圧範囲:1.71V~5.5V
  • プッシュボタンスイッチでOVラッチをクリア
  • 実証済み2層2オンス銅PCBレイアウト
  • 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 先進運転支援システム(ADAS)
  • マルチ電圧ASIC
  • サーバ
  • ストレージ機器

説明

MAX16137の評価キット(EVキット)は、BIST (内蔵セルフテスト)機能および過電圧フォルト出力を備えた8ピンTDFNパッケージの1%精度、ウィンドウディテクタ監視回路リセットICのMAX1613700/VY+を評価するように設計されています。デバイスの評価を容易にするために複数のテストポイントが提供されます。このEVキットは完全実装および試験済みで、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作し、MAX1613700/VY+が実装されています。

簡易ブロック図

MAX16137EVKIT:ボード写真 MAX16137EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX16137の評価キット Apr 26, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。