先頭に戻る

MAX16065の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX16065の評価キット May 19, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • ホストPCへのUSBインタフェース
  • 使いやすいGUIソフトウェア
  • スタンドアロン評価用のループバックスイッチ内蔵
  • フォルト状態をシミュレートするためのポテンショメーター内蔵
  • 容易な評価のための簡便なテストポイントとヘッダ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ネットワーキング機器
  • サーバ
  • ストレージ/RAIDシステム
  • テレコム機器(基地局、アクセス)

説明

MAX16065の評価キット(EVキット)は、不揮発性フォルトメモリを備えたフラッシュ設定可能なシステムマネージャのMAX16065の評価を容易化する実証済みPCBレイアウトを提供します。このEVキットは、完全実装および試験済みの表面実装型ボードです。

このEVキットは、USB-JTAGおよびSMBusインタフェースを内蔵し、ホストPCとデバイス間の通信を容易にします。2つのポテンショメーターと1セットのループバックスイッチによって、このキットは、外部電源を使用せずに、デバイスのシーケンスおよび監視機能を容易に評価することができます。また、ヘッダも外部アプリケーション回路との接続を容易にするために用意されています。

このEVキットのデータシートは、このデバイスに精通していることを前提にしています。詳細については、MAX16065/MAX16066 ICのデータシートを参照してください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX16065の評価キット May 19, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。